MiCOM P53x
Диференційний захист лінії
Технічні параметри
Лінійка P53x забезпечує функцію двостороннього диференційного захисту з усіма необхідними інтерфейсами зв'язку.
P530C - це компактний пристрій диференціального захисту ліній, яке прийшло на зміну застарілої моделі PQ741. У ньому реалізовані нові функції і можливості, а також збережено штирькові з'єднання, як у PQ741. Безліч додаткових функцій захисту від струму короткого замикання та перевантаження роблять це реле придатним для використання для захисту ліній живлення.При використанні додаткового виміру трифазної напруги стають доступними функції захисту від спрямованого максимального струму і виявлення замикання на землю.
MiCOM P532 - це недорогий пристрій диференціального захисту ліній, що має додаткові функції управління для оперативного та селективного захисту кабелів і ліній електропередачі від коротких замикань і перевантаження. Цей пристрій включає систему оперативного триетапного диференційного захисту, яка, крім інших корисних функцій, використовує також залежну характеристику релейного захисту з численними точками перегину. Додаткові функції управління дозволяють P532 контролювати до 6 розподільних пристроїв, вбудованих в панель осередку, і стежити за становищем їх контактів.
Все інтелектуальні електронні пристрої IED підтримують великий набір протоколів обміну даними, що дозволяє підключати ці пристрої до різних систем управління підстанцією і системам телеуправління. Легко налаштовується захисту PCOMM дозволяє використовувати зв'язок диференційного захисту для передачі до 3-х телеграм з двійковою інформацією між пристроями.
P530C поставляється в компактному корпусі, тоді як P532 - в стандартному корпусі розміру 4U і шириною 40TE або 84TE в залежності від конфігурації.
Переваги
- Підтримка струмів 1 і 5 А в одному пристрої
- Додаткові трансформатори напруги
- Легко налаштовується PCOMM
- Функціональні кнопки (з текстовим людино-машинним інтерфейсом в моделі P532)
- Додаткові функції управління (P532)
- Рішення для обмеженого місця установки (P530C).
Застосування
MiCOM P53x — це недорога серія інтелектуальних електронних пристроїв IED для диференціального захисту ліній, яка має додаткові функції управління для оперативної та селективного захисту кабелів і ліній електропередачі від коротких замикань і перевантаження.
Пристрій P53x є у 2 версіях:
- ненаправлені додаткові функції (без трансформаторів напруги)
- спрямовані додаткові функції з моніторингом короткого замикання на землю (з трансформаторами напруги).
У деяких модифікаціях також доступні можливості для управління розподільним пристроєм або функція автоматичної перевірки синхронізації (ASC).