MiCOM P638

Диференційний захист для ж / д застосування

Частина серії PowerLogic™

-
MiCOM P638 Schneider Electric Диференційний захист для ж / д застосування

Технічні параметри

MiCOM Px30 - це серія пристроїв захисту залізничних контактних мереж. P638 забезпечує диференціальну захист трансформатора.

MiCOM P638 - це перевірений та ефективний захист для широкого спектру областей застосування. Зручний користувальницький інтерфейс і ряд комунікаційних портів забезпечують гнучку настройку та відповідність специфічним вимогам користувача.


Чотири групи налаштувань, простої конфігурації, розширені інформаційні опитування

Пристрій MiCOM P638 виконує широкий спектр завдань захисту мереж живлення та повітряних ліній електропередачі у звичайних та автотрансформаторних (AT) системах. P638 легко підключається практично до всіх систем управління підстанцією та мережею повітряних ліній електропередач, а також має повний набір функцій резервного захисту та автоматизації.

Чотири незалежні групи налаштувань та зручний користувальницький інтерфейс дозволяють запам'ятати захист параметрів і виконати швидку конфігурування при зміні робочих умов чи живлення. Так само доступна функція детального інформаційного опитування.

Пристрій MiCOM P638 обладнано телезахистом InterMiCOM, який використовується для обміну двоїчними даними між двома кінцями лінії. Модульне виконання P638 дозволяє реалізувати підвісний монтаж, вмонтувати в панель або монтаж в стійку.


Гнучкість та простота інтеграції в специфічні проекти.

MiCOM P638 комплектується зручним ПЗ для задання параметрів 1 А / 5 А, із підтримкою як одного пристрою, так і двох віддаленим комунікаційних інтерфейсів. Віно також використовує інтерфейс InterMiCOM для релейного телемеханічного захисту. Користувачі можуть виконати налаштування P638 для конкретних умов застосування. Ці універсальні реле можуть бути впроваджені у самих різних схемах захисту підстанцій.

Галерея

  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New Textl HMI

Додаткові посилання