MiCOM P63x
Диференційний захист трансформаторів
Технічні параметри
Пристрої диференційного захисту серії MiCOM P63x призначені для виконання швидкого селективного захисту від коротких замикань в трансформаторах, електродвигунах, генераторах та інших установках.
Крім забезпечення швидкого селективного диференційного захисту, пристрої MiCOM 63x легко підключаються до системи SCADA або до будь-якої іншої системи управління підстанцією. Ці пристрої зручні у використанні і дозволяють користувачеві легко зчитувати отримані дані.
Високошвидкісний триступеневий диференційний захист
Серія MiCOM P63x забезпечує швидкодіючий триступеневий диференціальний захист, використовуючи характеристику з трьома ділянками нахилу і двома диференціальними елементами, налаштованим на високе значення уставок, а також гальмування при кидку струму трансформатора, гальмування при збудження і стабілізацію при проходженні наскрізних струмів короткого замикання.
Зазначивши номінальні значення обмоток трансформатора і відповідних ТТ, користувач отримує узгодження по амплітуді і групі сполуки. Ці пристрої також включають цілий ряд додаткових захисних функцій. MiCOM P63x має чотири групи налаштувань, що дозволяють легко адаптувати пристрій до постійно змінюваних умов експлуатації.
Гнучкість взаємодії з системами управління і легке зчитування даних
Пристрої MiCOM P63x комплектуються ПЗ для налаштування 1а / 5а, мають два інтерфейси зв'язку з системою SCADA і RTU, а також підтримку великої кількості протоколів обміну даними. Це забезпечує легке налаштування пристрою і зчитування даних. Пристрої MiCOM P63x поставляються як для утопленого, так і для навісного монтажу, а також дозволяють використовувати всі переваги інтерфейсу InterMiCOM для прямого двоточечного зв'язку між двома пристроями захисту.