Стандарт МЕК 61850
Здатність до взаємодії і сумісності систем контролю захистів вищого рівня
Технічні параметри
МЕК 61850 - це новий міжнародний стандарт для зв'язку на підстанціях. Він дозволяє впроваджувати на підстанціях будь-які функції захисту, управління, вимірювання і моніторингу, а також забезпечує можливості для впровадження високошвидкісних додатків для захисту підстанції, блокування і відключення. Стандарт поєднує в собі зручність використання мереж Ethernet з продуктивністю і безпекою, необхідними в сучасних умовах експлуатації підстанцій.
Після 10 років активної участі експертів Schneider Electric в робочих групах МЕК і UCA по розробці нових технологій зв'язку для підстанцій і наступних успішних презентацій на конференції CIGRE 2004 і інших заходах, розвиток автоматизації Schneider Electric було направлено на адаптацію пристроїв захисту (серія MiCOM P) і управління (серія MiCOM C) до нового міжнародного стандарту.
Тепер стало можливим впровадження реле захисту в систему управління підстанцією PACiS за допомогою шини підстанції МЕК 61850 8-1, а також взаємодія реле з нашими об'єднують пристроями або інших виробників через шину обробки даних МЕК 61850 9-2. У підсумку це дозволило виробити пропозицію Schneider Electric по автоматизації за допомогою повноцінного вирішення IEC 61850 для вашої підстанції.
Schneider Electric пропонує рішення для міграції з традиційних або інших застарілих систем автоматизації до SAS на основі МЕК 61850. Реле, поставлені раніше для використання з UCA2 по Ethernet, можна легко оновити до МЕК 61850. Реле, що підтримують інші протоколи обміну даними, можна впровадити за допомогою проксі-серверів.
Переваги
- Ефективне за витратами рішення за рахунок зменшеної кількості підключених пристроїв
- Гнучке програмування дозволяє додавати реле і нові функції захисту без зміни фізичної схеми підключення
- Для оновлення до МЕК 61850 не потрібно використання зовнішніх перетворювачів протоколів