PowerLogic™ PM5000 Вимірювачі потужності
Компактні вимірювачі потужності для керування енергоспоживанням і витратами
Технічні параметри
Вимірювачі потужності PowerLogic серії PM5000 пропонують висококласні можливості управління витратами за допомогою простого вимірювального пристрою. Це рішення пропонує функції контролю якості електроенергії та моніторингу залишкового струму, а також відповідає MID (серії PM5500, 5600 та 5700). Ця комбінація функцій поєднується з найкращою в галузі точністю вимірювань, що відповідає вимогам управління витратами на електроенергію та активами в будівлях та промисловості.
Лічильники цієї серії ідеально підходять для комерційних об'єктів з багатьма орендарями, багатоквартирних житлових будинків, промислових об'єктів, а також - завдяки підтримці протоколу DNP3.0 - для комунальних підприємств і важкої промисловості.
Переваги
Для збирачів щитів:
- Простота встановлення
- Економічна ефективність, оскільки асортимент може задовольнити більшість вимог
- Спрощене замовлення з функціями в оптимальних комбінаціях - без дублювання
- Доступний з низьковольтним живленням постійним струмом та аналоговими входами
Для системних інтеграторів:
- Проста інтеграція в більші системи та рішення (два Ethernet роз’єми, Modbus TCP, BACnet/IP та DNP3.0 через Ethernet)
- Просте налаштування за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу
- Економічно ефективний, єдиний асортимент продукції може задовольнити більшість системних вимог
Для кінцевих користувачів:
- Простота у використанні, з точним вимірюванням та виставленням рахунків
- Гнучкість ведення рахунків з підтримкою MID, підтримка до восьми тарифів
- Функції для забезпечення кібербезпеки, конфіденційності та підтримки даних
- Стабільна і висока продуктивність з дотриманням вимог IEC 61557
Застосування
Управління витратами на енергію
Важлива комбінація функцій для будівель і промисловості:
- Ведення рахунків/облік орендарів - збір даних, необхідних для виставлення рахунків орендарям (електроенергія, вода, газ і т.д.)
- Субвимірювання обладнання - моніторинг споживання електроенергії окремим обладнанням, таким як системи ОВіК, освітлення, холодильне обладнання тощо
- Розподіл витрат на енергію - збирайте дані та розподіляйте витрати на енергію між процесами, відділами або центрами витрат
Керування мережею
Підвищення надійності мережі та доступності електроенергії:
- Відстежуйте стан електромережі в режимі реального часу та контролюйте окремі функції
- Отримайте основні показники якості електроенергії для виявлення та усунення проблем
- Нове: доступно з функціями просідання/перевищення уставок та захопленням форми кривої живлення
- Моніторинг обладнання та стану мережі
Управління активами
Підвищення безпеки та часу безвідмовної роботи:
- Моніторинг залишкового струму: максимізація часу безвідмовної роботи розподільчої мережі, усунення несправностей і підвищення безпеки шляхом визначення, коли і де в системі присутній залишковий струм
- Сигналізації: налаштуйте подвійні сигналізації, щоб отримувати попереджувальний рівень тривоги та високий рівень тривоги