Засоби розподілу повітря у приміщенні

Вентиляція для комутаційних вузлів

Найрентабельніший спосіб зниження температури в комутаційній шафі до 22°C.
Засоби розподілу повітря у приміщенні APC Brand Вентиляція для комутаційних вузлів

Технічні параметри

Розвиток технологій, зокрема VoIP і Power over Ethernet, призводить до зростання теплового навантаження в комутаційних шафах. Значна частина шаф, де встановлюється устаткування для цих технологій, не розрахована на забезпечення належного охолодження. Блок вентиляції для комутаційних шаф Wiring Closet Ventilation Unit – це система відведення тепла зі швидким розгортанням та монтажем на стіні або на стелі, спеціально розроблена для використання в комутаційних шафах. Нагріте повітря відсмоктується з шафи до прилеглого об'єму, завдяки чому кондиційоване повітря (що потрапляє через вхідні вентиляційні ґратки) може охолоджувати устаткування. Це бюджетне вирішення є чудовою альтернативною більш дорогим системам кондиціювання повітря, оскільки забезпечує надійне відведення тепла та здатне знизити температуру в шафі до 22°C. У разі живлення від ДБЖ воно також може використовуватися як резервна система відведення тепла для наявного блоку кондиціювання повітря з метою забезпечити експлуатаційну готовність системи на випадок несправності електроживлення. Подвійні вентилятори підвищують експлуатаційну готовність, а світлодіодні індикатори стану та датчики з сухими контактами розширюють можливості керування пристроєм. Перемикання швидкості обертання вентиляторів дає змогу вибрати максимальну продуктивність або тихий режим роботи пристрою.

Переваги

Адміністрованість
  • Датчик із сухими контактами - Забезпечує дистанційне сповіщення про несправності в разі використання пристрою або системи контролю стану навколишнього середовища виробництва APC.
  • Світлодіодні індикатори стану - Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
  • Повідомлення про прогнозовані відмови - Експлуатаційна готовність системи підвищується до максимального рівня завдяки завчасному попередженню про необхідність заміни вентилятора або фільтра.
Гнучкість
  • Безліч способів монтажу - Гнучка конструкція підтримує встановлення як на стіну, так і на стелю.
  • Простота установки - Завдяки новаторській конструкції навіть некваліфікований користувач може швидко та легко виконати встановлення.
Готовність
  • Стійка до відмов система вентиляторів - У разі несправності вентилятора решта вентиляторів продовжують роботу.
Можливість адаптації
  • Незалежність від архітектури - Скромний дизайн і забарвлення гармонують з оточенням.
  • Можливе використання нероз'ємних з'єднань - Для систем, в яких бажано або необхідно використовувати фіксовану проводку.