Понижуючий трансформатор
Понижуючий трансформатор перетворить високу вихідну напругу (~208 В або ~200 В) у низьку (~120 В або ~100 В) для апаратури, розрахованої на низьковольтне живлення.
Продукти
Презентація
Технічні параметри
Лінія складається із продуктів стоякового виконання, сумісних з будь-якими стандартними шафами формату 19 дюймів. Єдність конструктивних підходів з іншими продуктами APC гарантує однаковість у зовнішньому вигляді й поводженні. Кожний пристрій займає у шафі 2 U-позиції й розрахований на навантаження до 4,5 кВт. (Примітка: висота U-позиції становить 1,75 дюйми або 44,45 мм). Передбачено зниження напруги з 208 до 120 В. Усі продукти родини розраховано на спільну роботу із ДБЖ APC ліній Symmetra і Smart-UPS на напругу 208 В.