Спеціалізоване приладдя для електроживлення
Автоматичні вимикачі, кабелі та приладдя для модернізації й розширення модульних блоків розподілу живлення.
Продукти
Презентація
Технічні параметри
Приладдя APC для розподілу живлення забезпечують гнучкість і можливості керування, необхідні для обчислювальних центрів. Завдяки широкому вибору одно- та трифазних джгутів живлення, запобіжників, комплектів роз'ємів і пристроїв контролю струму гарантуються гнучкість, експлуатаційна готовність і керованість обчислювального центру. Усе наше приладдя проходить заводське тестування та забезпечується гарантією виробника й дає змогу з упевненістю масштабувати пристрої розподілу живлення вашого обчислювального центру відповідно до зростаючих вимог.
Переваги
Гнучкість
- Широкий спектр застосувань - Виробничий процес із комплектацією на замовлення (configure-to-order, CTO) передбачає конфігурування, інсталяцію й тестування всієї системи в цілому на виробничих майданчиках APC перед надсиланням замовникові
- Широкий спектр вхідних і вихідних з'єднувачів - Продукти родини відрізняються широкою різноманітністю вхідних і вихідних з'єднувачів і використовуються для розподілу живлення напругою 120, 208 або 230 В по великій кількості розеток. Різноманіття з'єднувачів дозволяє адаптуватися до різних вимог систем електроживлення. Пристрої, пропоновані APC, розраховані на потужність до 5,7 кВт на один силовий джгут.