Консолі РК-дисплеїв для стійок APC NetShelter
Консольний блок для стояка (1U) із клавіатурою, мишею та РК-монітором
Продукти
Презентація
Технічні параметри
Стоякові консолі APC оснащені клавіатурою, мишею, 17" / 19" РК-монітором і опціональним вбудованим аналоговим комутатором консолі на 8 / 16 портів (лише в моделі з 17" монітором) компактної конструкції, яка займає лише 1U стоякового простору. Завдяки цьому компактному виконанню комутатор консолі можна встановити позаду стоякової консолі з РК-монітором або взагалі позбутися потреби в окремому комутаторі консолі, використавши стоякову РК-консоль із вбудованим аналоговим комутатором консолі на 8 / 16 портів. Консоль легко монтується та потребує мінімальних витрат на технічну підтримку й обслуговування, що забезпечує низьку вартість володіння. Надтонкий РК-екран, технологія Touchpad і зручний монтажний стояковий комплект для одного користувача разом утворюють високоякісне, оптимальне рішення для керування серверами. Стоякові консолі з РК-монітором можна використовувати в різноманітних інформаційних системах, від комп'ютерних залів до великих центрів обробки даних.
Переваги
marketing features
- Займає 1 U-позицію у стояку - Забирає всього 1U висоти апаратурного стояка проти 10-13U, займаних традиційним монітором на ЕПТ
- Повнорозмірна клавіатура - Повнорозмірна 104-клавішна клавіатура з обмежувачем на повний хід клавіш і інтегрованою цифровою клавіатурою, що дає користувачеві відчуття надійності й високої якості
- Напрямні рейки - Швидка й проста установка у стояки із квадратними, круглими й різьбовими отворами.
- Важіль для автоматичного укладання кабелів - Упорядкування численних кабелів запобігає конфліктам із навколишніми пристроями.
- Регулювання в екранному меню - На передній панелі РК-дисплея розташовані органи керування параметрами зображення. В їхнє число входять: кнопки автоматичного настроювання, завершення роботи, увімкнення/вимкнення живлення, регулювання яскравості, виклику меню й індикатор живлення.
- Швидкорознімні з'єднання - Простота установки й видалення пристрою.
- Термінали PS/2 - Клавіатура й трекбол підключаються до сервера або до перемикача клавіатура / миша / монітор з використанням стандартних з'єднувачів PS/2
- Датчик відхилень потужності - Економія електроенергії за рахунок автоматичного відключення живлення пристрою, коли він закритий.
- Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball - Завдяки наявності вбудованого трекбола усувається необхідність у використанні окремого зовнішнього маніпулятора
- Підтримка різних платформ - Сумісність із Windows, Sun, Unix і Linux.
- Мале споживання енергії - Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці споживають у два із зайвим разу менше енергії, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
- Невисокі вимоги до охолодження - Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці виділяють менше тепла, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
- Standard VGA connector - РК-монітор підключається до сервера або до перемикача клавіатура / миша / монітор з використанням стандартного VGA-з'єднувача
- Займає 1 U-позицію у стояку - Економія коштовного простору у стояках центру обробки даних.