ДБЖ серії Back-UPS RS

Високопродуктивні пристрої акумуляторного резервування й захисту електроживлення для офісних комп'ютерів

Частина серії Back-UPS

Найкраще рішення для регіону з низькою якістю електропостачання й для застосувань, які потребують великої тривалості роботи від акумуляторів.
ДБЖ серії Back-UPS RS APC Brand Високопродуктивні пристрої акумуляторного резервування й захисту електроживлення для офісних комп'ютерів

Технічні параметри

ДБЖ серії Back-UPS RS пропонують високоякісний захист комерційних та офісних комп'ютерних систем. Вони забезпечують потужне резервне живлення від акумуляторів, достатнє для автономної роботи під час середніх за тривалістю й довгострокових періодів відключення електроенергії. Крім того, вони захищають ваше устаткування від шкідливих сплесків напруги та імпульсів, які можуть поширюватися електромережею, мережею передачі даних і телефонними лініями. Відмінною рисою Back-UPS RS є автоматичне регулювання напруги (automatic voltage regulation, AVR). AVR негайно приводить надто низьку або надто високу напругу до безпечного рівня, завдяки чому ви можете не зважати на періоди зниження й перевищення напруги та економити заряд акумуляторів на випадок повного відключення електроенергії, коли він вкрай потрібен. Випробуване програмне забезпечення автоматично вимикає вашу комп'ютерну систему у випадку тривалого відключення електрики. Додаткові функції, такі як звукові сигнали, світлодіодні індикатори стану, придатні для заміни користувачем акумулятори, керовані натисненням кнопки автоматичні запобіжники та чимала кількість розеток (у тому числі розташованих з урахуванням розмірів мережних адаптерів) роблять Back-UPS RS чудовим рішенням для захисту вашого бізнесу від постійної загрози проблем з електрикою та втрати даних.

Переваги

marketing features
  • USB-інтерфейс керування - Забезпечує керування ДБЖ через порт USB.
  • Довічна гарантія на відновлення даних - Професійні послуги з відновлення даних у випадку їхньої втрати через відмову пристрою забезпечують спокій і впевненість.
  • Автоматичне коригування сіткової напруги (AVR) нагору й униз - Автоматично коригує перепади напруги в електромережі, дозволяючи продовжити роботу в умовах зниженої або підвищеної напруги без використання енергії акумулятора. Завдяки цьому подовжується термін служби акумулятора, збільшується період невпинної роботи та підвищується доступність електроживлення.
  • З'єднання через послідовний порт - Забезпечує керування ДБЖ через послідовний порт.
Адміністрованість
  • Регульовані точки переходу по напрузі - Максимальний термін служби акумулятора забезпечується за рахунок розширення припустимого діапазону вхідної напруги й жорсткої стабілізації вихідної напруги.
  • Регульована чутливість до рівня напруги - Забезпечується можливість настроювання ДБЖ на оптимальну продуктивність у будь-якій заданій інфраструктурі електроживлення, у тому числі з резервними генераторами.
  • Інтелектуальне керування акумуляторами - Мікропроцесорне керування процесом заряджання й діагностичне тестування продовжують термін служби акумуляторів.
Захист
  • Кондиціювання живлення - Захищає навантаження від імпульсів і сплесків напруги, ударів блискавки й інших відхилень від нормальних параметрів роботи електромережі.
  • Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій - Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
  • Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги - Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги
Зручність
  • Акумулятори заміняються без допомоги інструментів - Допомагає легко й швидко замінити акумулятор.
  • Автоматичний вбудований тест - Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Автоматичний перезапуск корисних навантажень після вимикання ДБЖ - Автоматично запускає підключене устаткування після відновлення електроживлення.
  • Звукові сигнали - Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
  • Автоматичні запобіжники - Підтримує швидке відновлення у випадку перевантаження.
  • Замінні в процесі роботи акумулятори - Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів
  • Запуск під час відсутності напруги в мережі - Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
  • Світлодіодні індикатори стану - Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
  • Замінні користувачем акумулятора - Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.
  • Розташування розеток з урахуванням габаритів інтегрованих зі штепселями мережних адаптерів - Дозволяє підключати великогабаритні мережні адаптери, не блокуючи доступ до інших розеток.