Galaxy 5000
Сучасна трифазна система захисту електроживлення на 40-130 кВА, розрахована на широкий діапазон вимог: від середніх центрів обробки даних до промислових та інженерних застосувань
Знято з виробництва
Продукти
Презентація
Технічні параметри
Технологія, використана в ДБЖ MGE Galaxy 2000, забезпечує високу продуктивність і надійність. Онлайнове ДБЖ повністю ізолює навантаження від мережі живлення та захищає його від будь-яких перешкод. Заглушення гармонік на вході дає змогу використовувати генератор як джерело резервного живлення та надає гнучкість у конфігурації, достатню для виконання навіть найсуворіших умов. MGE Galaxy 5000 пропонує такі функції, як можливість паралельного підключення для збільшення потужності й резервування, повний доступ через передню панель, включена послуга запуску для зручнішого технічного обслуговування, зручний графічний дисплей з відображенням кількома мовами та можливість керування живленням через мережу за протоколом SNMP. Усі ці особливості роблять Galaxy 5000 одним із найзручніших для керування та експлуатації ДБЖ у своєму класі.
Переваги
Адміністрованість
- Різні варіанти дистрибуції - Чудова гнучкість конструкції дозволяє задовольняти найрізноманітніші вимоги замовників.
- Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert - Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
- Керування по мережі - Забезпечує дистанційне управління живленням UPS через мережу за допомогою Powerchute Business Edition.
- Світлодіодні індикатори стану - Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
- Графічний РК-дисплей - Текст і мнемонічні схеми, які відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
- З можливістю паралельного включення для резервування - Для підвищення ступеня резервування системи живлення підключеного обладнання можна здійснювати від кількох ДБЖ
- З можливістю паралельного включення для нарощування потужності - Підвищує загальну потужність завдяки одночасному використанню декількох джерел безперебійного живлення.
- Сумісно з резервними генераторами - Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням за використання генератора.
- Регулювання частоти й напруги - Підвищення експлуатаційної готовності систем за рахунок коригування відхилень частоти й напруги від норми без використання акумуляторів.
- Регульована чутливість до рівня напруги - Забезпечується можливість настроювання ДБЖ на оптимальну продуктивність у будь-якій заданій інфраструктурі електроживлення, у тому числі з резервними генераторами.
- Подвійне введення електроживлення - Підвищення експлуатаційної готовності за рахунок можливості підключення ДБЖ до двох різних джерел живлення.
- Кілька рівнів обслуговування - Завдяки різноманітному асортименту інсталяційних пакетів та індивідуальних сервісних компонентів наші послуги з установки устаткування добре структуровані й дозволяють добрати оптимальне для вашої системи рішення.
- Обслуговування з доступом через передню панель - Спрощує монтаж і обслуговування ДБЖ, водночас мінімізуючи необхідний для встановлення простір.
- Технічна підтримка - Досвідчені інженери служби технічної підтримки готові відповісти на ваші запитання. Ви можете бути впевнені у своєчасному одержанні консультації.
- EU CoC для ДБЖ - Гарантує високу ефективність ДБЖ, які продаються в ЄС
- Коректування коефіцієнта потужності на вході - Мінімізує витрати на монтаж завдяки можливості використання генераторів і кабелів меншого розміру.
- Економічний режим - Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
- Широкий діапазон вхідних напруг - Розроблено для використання в складних електромагнітних середовищах, призначено для економії терміну служби акумулятора.
- Проактивне інформування про збої. - Забезпечує завчасне виявлення наближення відмов для профілактичної заміни компонентів.