Symmetra PX
Високопродуктивне модульне масштабоване 3-фазне ДБЖ (10–100 кВт, 208 В, 100–500 кВт, 480 В, 16–500 кВт, 400 В) для будь-якого ЦОДу або об’єкта
Продукти
Презентація
Технічні параметри
ДБЖ APC Symmetra PX – масштабовна система захисту електроживлення світового рівня, що підтримує резервування компонентів і дозволяє з мінімальними витратами забезпечити високий рівень експлуатаційної готовності. Органічно інтегроване в будь-якому сучасному центрі обробки даних, ДБЖ Symmetra PX є дійсно модульною системою. Це вирішення складається зі спеціалізованих резервованих елементів (силових, керівних, акумуляторних модулів і блоку байпаса), зібраних до єдиної легко й ефективно обслуговуваної конструкції, що забезпечує швидке масштабування за потужністю, часом роботи від акумуляторів і рівнем експлуатаційної готовності в міру зростання вимог застосування. ДБЖ Symmetra PX може використовуватися не лише як основний елемент захисту електроживлення в системах APC InfraStruXure® для малих і середніх обчислювальних центрів, але й для обслуговування окремих "зон" великих обчислювальних центрів. ДБЖ Symmetra PX підтримує розширені функції керування, а також оснащується засобами самодіагностики й стандартизованих модулів, що знижують ризик помилки оператора й підвищують загальну надійність обчислювального центру.
Переваги
Ринкові переваги
- Замінні користувачем силові модулі - Спрощує модернізацію й заміну силових модулів.
- Акумуляторні модулі з'єднані паралельно - Забезпечує вищий рівень готовності завдяки резервуванню акумуляторів.
- Замінні користувачем акумулятора - Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.
- Звукові сигнали - Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
- Світлодіодні індикатори стану - Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
- Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert - Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
- Можливість масштабування по потужності - Скорочує витрати, пов'язані із завищенням потужності ДБЖ завдяки можливості легко й швидко наростити цей параметр при необхідності.
- SmartSlot - Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
- Програмувальна частота - Гарантує сумісність із електромережами різної частоти.
- Модулі живлення з можливістю гарячої заміни - Можливість швидкого нарощування потужності живлення або заміни наявних модулів живлення. Установлені модулі автоматично розпізнаються системою.
- Силові модулі з'єднуються паралельно - Забезпечує підвищення рівня готовності завдяки можливості негайного, без припинення роботи відновлення після ізольованої відмови модуля.
- Redundant Intelligence Modules - Забезпечує підвищення рівня готовності завдяки резервуванню комунікаційних каналів, використовуваних основними функціями ДБЖ.
- Можливість вибору конфігурації із внутрішнім резервуванням - Забезпечує високий рівень готовності через резервування шляхом додавання в конфігурації ще одного силового модуля понад необхідний для підтримки корисного навантаження числа.
- Автоматичний внутрішній байпас - Забезпечує підключені навантаження живленням від електромережі у випадку перевантаження або несправності ДБЖ.
- Керування по мережі - Забезпечує дистанційне управління живленням UPS через мережу за допомогою Powerchute Business Edition.
- Модульна конструкція - Забезпечує оперативність ремонту й скорочення потреби в обслуговуванні завдяки замінюваним на місці модулям із засобами самодіагностики.
- EU CoC для ДБЖ - Гарантує високу ефективність ДБЖ, які продаються в ЄС
- Коректування коефіцієнта потужності на вході - Мінімізує витрати на монтаж завдяки можливості використання генераторів і кабелів меншого розміру.
- Рівність номіналів активної (кВт) і повної (кВА) потужності - Скорочення витрат завдяки виключенню необхідності в придбанні ДБЖ підвищеного номіналу для підтримки навантажень зі скоректованим коефіцієнтом потужності.
- Також надається послуга введення в експлуатацію в робочий час 5x8 Start-up service - Обов'язкове для підтримання заводської гарантії
- Сумісно з резервними генераторами - Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням за використання генератора.