Промислове ДБЖ
Перевірений захист електроживлення для систем керування й роботи в агресивному середовищі.
Продукти
Презентація
Технічні параметри
Безперервність керування виробничим процесом є критично важливою вимогою в багатьох галузях промисловості: водопостачанні й каналізації, біотехнологічній та фармацевтичній промисловості, на транспорті, у харчовій, напівпровідниковій та автомобільній промисловості та в енергетиці відновлюваних джерел енергії. Устаткування, яке використовується в цих галузях, часто піддається дії суворих умов, зокрема коливанням температури та впливу вологого та соленого повітря. APC пропонує широкий асортимент ДБЖ для керування промисловими процесами, зокрема рішення з сухими контактами входу/виходу, платами інтерфейсу Modbus і мережного адміністрування. У разі проблем з електроживленням рішення APC забезпечують надійний захист, якщо потрібно безпечне завершення роботи або збереження цілісності даних.
Переваги
Адміністрованість
- Світлодіодні індикатори - У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
- Інтелектуальне керування акумуляторами - Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
- SmartSlot - Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
- Опціональні входи/виходи релейної сигналізації - Кожен додатковий пристрій із сухими контактами збільшує кількість вхідних контактів на 2 та вихідних реле на 1
- Запуск під час відсутності напруги в мережі - Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
- Автоматичний вбудований тест - Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
- Автоматичний перезапуск корисних навантажень після вимикання ДБЖ - Автоматично запускає підключене устаткування після відновлення електроживлення.
- Широкий діапазон вхідних напруг - Розроблено для використання в складних електромагнітних середовищах, призначено для економії терміну служби акумулятора.
- Кондиціювання живлення - Захищає навантаження від імпульсів і сплесків напруги, ударів блискавки й інших відхилень від нормальних параметрів роботи електромережі.
- Безліч способів монтажу - Дозволяє використовувати один і той самий продукт у різних середовищах.
- Гнучка конструкція - Пропонуються в широкому асортименті конфігурацій для будь-яких умов роботи
- Зовнішні акумулятори, що підключають за принципом Plug-and-Play - Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням у процесі підключення до ДБЖ додаткових акумуляторів.
- Замінні користувачем акумулятора - Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.
- Технічна підтримка - Досвідчені інженери служби технічної підтримки готові відповісти на ваші запитання. Ви можете бути впевнені у своєчасному одержанні консультації.
- Замінні в процесі роботи акумулятори - Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів