Vamp 40
Універсальний захист для приєднань
Знято з виробництва
Продукти
Презентація
Технічні параметри
VAMP 40 Schneider Electric містить стаціонарне устаткування, що робить його стандартним, зручним для захисту пристроєм, він також має невеликий форм-фактор з обмеженою глибиною установки, що робить його надзвичайно пристосованим до різноманітних програм, що не мають простору.
Від вимірювання та первинного моніторингу схеми до функцій зв'язку VAMP 40 охоплює набагато більше, ніж стандартні функції захисту традиційного реле замість звичайних функцій вимірювання.
VAMP 40 призначений для лінійних живильників розподільної мережі, пристроїв подачі кабелів та подавачів двигунів, включаючи великі двигуни, конденсаторні батареї та реактори. Він підтримує комплексний набір галузевих стандартів комунікаційних протоколів & nbsp; і доступний з новаторським захистом дугового спалаху VAMP. Стандартна гарантія виробників: 2 роки
Від вимірювання та первинного моніторингу схеми до функцій зв'язку VAMP 40 охоплює набагато більше, ніж стандартні функції захисту традиційного реле замість звичайних функцій вимірювання.
VAMP 40 призначений для лінійних живильників розподільної мережі, пристроїв подачі кабелів та подавачів двигунів, включаючи великі двигуни, конденсаторні батареї та реактори. Він підтримує комплексний набір галузевих стандартів комунікаційних протоколів & nbsp; і доступний з новаторським захистом дугового спалаху VAMP. Стандартна гарантія виробників: 2 роки
Переваги
- Комплексні вимірювання : Діапазон вимірювальних функцій, включаючи фазовий і залишковий струми, залишковий або лінійний або фазний напруга, частота, струмовий дисбаланс, максимум попит, ток негативної послідовності фаз, активна і реактивна потужність та енергія відповідно до первинного зв'язку.
Аналіз якості енергії : Аналіз якості енергії включає в себе спостереження за гармоніками до 15 порядку, THD струмів та напруги добре, як напруга розвалюються і розбухають.
- Функції повного запису : Після несправності реле забезпечує 200 записів послідовності подій, реєстрацію значень несправностей та записи про порушення.
- Захист від дуги : Унікальна інтегрована функція дугової розбивки додає новий вимір в загальну безпеку установки і надійність системи захисту та управління.
- Широке спілкування : Велика кількість підтримуваних комунікаційних протоколів включені в VAMP 40: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP, TCP / IP, SPA-шина, DNP 3.0 та IEC 61850.
- Зручний для користувачів : Безкоштовне програмне забезпечення VAMPSET робить конфігурування, введення в експлуатацію та експлуатацію зручним та забезпечує легкість задоволення потреб користувачів у захисті та керуванні. Широкий допоміжний блок живлення, 19-265 В змінного струму / постійного струму, 50/60 робить це реле придатним для кожного виду установки.
- Case Slimline : Корпус Slimline забезпечує адаптацію для різних параметрів, коли простір обмежений.
Застосування
Лінійні живильники, кабельні живильники, моторні живильники, конденсаторні батареї, реактори та шинопроводи в розподільчих підстанціях електроенергії, електростанції, промислові енергосистеми, морські, офшорні установки та космічні програми.