EcoStruxure™ Process Expert
Єдина DCS для використання в різних галузях, яка може окупитися протягом 3 місяців після впровадження
Переваги EcoStruxure™ Process Expert
Відкрита, безпечна та масштабована програмна платформа розподіленої системи керування
Прибуток
Підвищте рентабельність інвестицій до 100 % менш ніж за 3 місяці, збільшуючи експлуатаційну рентабельність на 10 %, а доходи на 3 %.
Ефективність
Скоротіть час виконання проекту на 25 %.
Заощадження
Скоротіть на 30 % витрати на енергію в технологічному процесі.
Кібербезпека
Підвищте безпеку своєї мережі за допомогою платформи на базі провідного в галузі контролера M580 ePAC з вбудованою функцією кібербезпеки.