Back-UPS HS

Висококласне керування й захист електроживлення панелей керування лініями передавання даних і домашнього мережного устаткування.

Частина серії Back-UPS

Унікальна компактна й ергономічна конструкція
Back-UPS HS APC Brand Висококласне керування й захист електроживлення панелей керування лініями передавання даних і домашнього мережного устаткування.

Технічні параметри

ДБЖ серії Back-UPS HS розроблено спеціально для сучасних структурованих систем кабельного розведення й домашніх мереж. Ці ДБЖ звичайно встановлюються поруч із кабельною шафою та забезпечують резервне живлення від акумуляторів для устаткування домашньої мережі (модемів і маршрутизаторів), а також захищають устаткування від шкідливих сплесків напруги та імпульсів, які можуть поширюватися електромережею, телефонними лініями, коаксіальними кабелями та лініями Ethernet. Розетками Back-UPS HS можна дистанційно керувати з будь-якого браузера в локальній мережі, вмикаючи або вимикаючи окремі розетки. Це дає змогу перезавантажувати устаткування, вимикаючи та знову вмикаючи його живлення. Завдяки цій функції можна також відключати менш важливі пристрої в періоди зниження напруги, щоб зберегти ємність акумуляторів для живлення важливіших одиниць устаткування. Додаткові функції, такі як звукові сигнали, світлодіодні індикатори стану, придатні для заміни користувачем акумулятори та автоматичні запобіжники роблять Back-UPS HS чудовим рішенням для захисту вашого домашнього мережного устаткування від постійної загрози перебоїв з електрикою та втрати зв'язку.

Переваги

marketing features
  • Керування по мережі - Забезпечує дистанційне управління живленням UPS через мережу за допомогою Powerchute Business Edition.
Адміністрованість
  • Доступ із використанням браузера - Підключення до інтерфейсу користувача із браузера. Забезпечує оперативний доступ з будь-якої точки мережі
  • З'єднання 10/100 Base - Наявність докладної інформації про наробіток, рівень навантаження й показники технічного стану акумуляторних батарей сприяє їхній своєчасній заміні, що зменшує ризик простоїв.
Захист
  • Захист від сплесків напруги пристроїв, підключених до лінії передавання даних - Захист від сплесків напруги в лінії передавання даних
Зручність
  • Запуск під час відсутності напруги в мережі - Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
  • Акумулятори заміняються без допомоги інструментів - Допомагає легко й швидко замінити акумулятор.
  • Автоматичний вбудований тест - Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Звукові сигнали - Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
  • Світлодіодні індикатори стану - Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
  • Замінні в процесі роботи акумулятори - Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів
  • Організація кабельного господарства - Скорочує число кабелів і проводів.