SCADAPack 57x
Єдине інтелектуальне рішення для віддалених терміналів (RTU)
Технічні параметри
SCADAPack 570/575: найновіше покоління інтелектуальних RTU SCADAPack, що поєднує в собі багато найважливіших функцій стандартних SCADAPack та SCADAPack E в єдине рішення Smart RTU.
Програмне забезпечення RemoteConnect: єдиний інструмент для конфігурації, програмування, діагностики та введення в експлуатацію лінійки інтелектуальних RTU SCADAPack 57x.
SCADAPack 574: забезпечує альтернативну комбінацію входів/виходів (I/O) порівняно зі SCADAPack 575; в усіх інших аспектах він ідентичний моделі SCADAPack 575.
З цим контролером можна використовувати додаткові клемні адаптери, що дозволяє швидко замінити* застарілі модулі SCADAPack без перевстановлення системи.
Модуль розширення 6602 HART I/O: забезпечує розширення входів/виходів для інтелектуальних RTU SCADAPack 57x.
*Необхідно ретельно оцінити простір панелі, існуючі деталі проводки I/O, кількість входів/виходів та схему підключення клемного адаптера, щоб переконатися, що адаптери підходять для існуючої проводки I/O в панелі без додаткових модифікацій.
Переваги
Ключовими перевагами інтелектуальних RTU SCADAPack 57x є:
- Простота: RemoteConnect надає сумісний із Unity редактор логіки IEC61131-3. Програмування за допомогою функціональних блокових діаграм (FBD) створює логічне середовище, яке відносно легко зрозуміти без спеціальних знань програмування, що знижує залежність від висококваліфікованих ресурсів. Складні похідні функціональні блоки (DFB) можуть використовуватися для представлення користувачам «простого» на вигляд функціонального блоку, який приховує складність обладнання та пов’язаних із ним функцій, таких як насоси, приводи, фільтри, сепаратори тощо.
- Використання навичок, навчання та логічного коду в різних системах: Редактор логіки 57x сумісний із Unity Pro, що дозволяє інтеграторам та кінцевим користувачам використовувати отримані знання та навички як для ПЛК Schneider, так і для RTU SCADAPack. Сумісність із Unity Pro йде ще далі, дозволяючи обмінюватися складними блоками DFB між логікою ПЛК та RTU. RemoteConnect дозволяє імпортувати складні блоки DFB, розроблені в Unity Pro, для повторного використання в RTU SCADAPack і навпаки.
- Кібербезпека: RTU SCADAPack 57x мають індивідуально адресовані порти Ethernet, «білі списки» IP-адрес і протестовані на відповідність рівню 2 стійкості зв’язку Achilles. Протокол DNP3 рівня 4 включає опціональну безпечну автентифікацію (SAv2), яка полегшує автентифікацію критично важливих елементів керування та команд, коли RTU SCADAPack 57x використовується разом із відповідним хостом SCADA або іншими пристроями, що підтримують DNP3 SAv2.
- Довговічність: RTU SCADAPack 57x є передовим краєм наступного покоління пристроїв SCADAPack. Вони знаходяться на ранніх стадіях життєвого циклу продукту, що забезпечує рішення для SCADA та автоматизації на багато років вперед.
- Адаптивність проводки: SCADAPack 574 забезпечує сумісність входів/виходів нижньої плати з моделлю SCADAPack 334, а з додаванням клемних адаптерів надає можливість швидкої заміни, мінімізуючи потребу та пов’язані з цим витрати на перепідключення багатьох існуючих панелей RTU, що містять SCADAPack P1 або SCADAPack P4.
Застосування
Сфери застосування SCADAPack 57x включають, але не обмежуються наступним:
- Нафтогазова промисловість:
- Моніторинг та автоматизація резервуарного парку
- Автоматизація тестування свердловин
- Системи аварійного відключення (ESD) на гирлах свердловин
- Видобуток та оптимізація свердловин
- Вимірювання (впровадження планується в майбутньому)
- Водопостачання та водовідведення:
- Насосні/ліфтові станції
- Виявлення витоків
- Моніторинг та керування обладнанням
- Моніторинг якості води
- Іригація
- Райони зонального обліку (DMA), зони моніторингу тиску (PMA)
- Моніторинг витрати / рівня / тиску / температури тощо.