Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

 

TeSys D

Реверсивні і нереверсивні контактори до 75 кВт / 400В та 250А / АС1

Реверсивні і нереверсивні контактори до 75 кВт / 400 В і 250 A / AC1

Клеми з гвинтовими зажимами, від 9 до 38 A, LC1D09 до D38
      • 2 products available

        • Найкраща ціна
          Зображення LA5D11550 Schneider Electric

          LA5D11550

          ДУГОГАСНА КАМЕРА 3Р ДЛЯ LC1 D115

          734,58 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LA5D15050 Schneider Electric

          LA5D15050

          ДУГОГАСНИЙ ЕКРАН

          734,58 UAH