TeSys B

Рейкові контактори до 2750А

Частина серії TeSys

Рейкові контактори до 2750 A
TeSys B Schneider Electric Рейкові контактори до 2750А

Технічні параметри

4 розміри:
  • LC1-BL до 800 A / AC-1
  • LC1-BM до 1250 A / AC-1
  • LC1-BP до 2000 A / AC-1
  • LC1-BR до 2750 A / AC-1
4 блоки контактів миттєвої дії.

Комбіновані теплові реле перевантаження: LR9-F, TeSys T

Переваги

Швидкий, простий вибір.

Застосування

Промисловість, інфраструктура, будівництво тощо :

  • Управління всіма типами двигунів в звичайних або жорстких умовах експлуатації
  • Управління ланцюгами з активним опором, індуктивними і ємнісними ланцюгами .

Галерея

  • Контактори TeSys B ідеально поєднуються з тепловими реле захисту LR9F до 630 A і системою управління двигуном TeSys T від 630 до 800 A