PrismaSeT 6300
Система для зборки розподільчих щитів до 6300 А.
Технічні параметри
- Панелі для розподільчих щитів до 6300 А
- Високопродуктивний розподіл із шинами Linergy
- Повний набір IEC 61439-1 та 2, перевірених і сумісних функціональних блоків і низьковольтних електричних розподільних щитів
Технічні характеристики:
- Щити низьковольтні
- Електродинамічна стійкість (Icw): 100 кА середньоквадратичне значення / 1 сек
- Ступені захисту: IP54, IP55, IK10
- Система розподілу:
- горизонтальні шини зверху та знизу шафи
- вертикальні шини в бічному відсіку
- Металеві корпуси та панелі:
- сталевий лист з епоксидно-поліефірним порошковим покриттям гарячої полімеризації
- колір: текстурований RAL 9003 або RAL 7035.
Розміри:
- Висота: 2000 мм
- Ширина:
- 1200 мм для MasterPacT MTZ3/NW як ввідний вимикач розподільного щита
- 700 мм для функціональних блоків до 4000A
- 500 мм для вертикальної шини Linergy LGYE 6300
- 300 мм для кабелів або вертикальних шин
- Глибина: 500 мм, 600 мм (лише сіра версія) або 800 мм
Переваги
Найкраще рішення у своїй галузі
Неперевершена модульність розподільних щитів PrismaSeT забезпечує мінімальний час складання навіть для найвибагливіших конфігурацій. Зручне та економічно ефективне позначення за допомогою шинної системи Linergy дає вам потрібні параметри та потужність.
Сучасний
Елегантний, простий і сучасний дизайн, готовий долати виклики суворого середовища. Розроблено для оптимального обслуговування споживачів у промисловості чи інфраструктурі.
Міцний
Прискорення складання в більш міцному корпусі та збереження цілісності розподільного щита під час транспортування. Корпус був розроблений, щоб витримувати найсуворіші умови.
Перевірений
Щити PrismaSeT відповідають вимогам IEC 61439-1 і 2, що гарантує безпеку та надійність системи електропостачання. Ви також можете забезпечити довготривалі інвестиції завдяки легкому оновленню, яке завжди відповідає стандартам.
Інновації на кожному рівні
- Покращено конструкцію корпусу для кращого обслуговування клієнтів
- Підніміть запобігання пожежам на наступний рівень із PowerLogic HeatTag<:b>: революційно новий датчик, який дозволяє операторам будівель передбачати та допомагати запобігати електричним пожежам у розподільних щитах
Watch more - Нове покоління автоматичних вимикачів і вимикачів ComPacT™, які максимізують доступність електроенергії після простішої та швидшої установки.
Watch more - Невеликі за розміром, з високою продуктивністю, датчики енергії PowerLogic PowerTag точно відстежують споживання енергії та бездротовим способом передають дані в мережу та на ваші мобільні пристрої.
Read more - Абсолютно нова алюмінієва шина LGYE 6300A розширює діапазон шин Linergy до 6300 А.
