Серія Sepam 20
Захист по струму і напрузі для стандартних застосувань
Продукти
Презентація
Реєстрація програмного забезпечення
Технічні параметри
Серія Sepam 20 складається з 5 модифікацій. Кожна модифікація реле Sepam призначена для вирішення окремого завдання.
Характеристики
Характеристики
- 3 типи людино-машинних інтерфейсів
- 4 струмових входів або 4 входи напруги
- 10 логічних входів
- 8 релейних виходів
- 1 комунікаційний порт Modbus
- 8 входів для датчиків температури
Переваги
Простота і високі експлуатаційні характеристики .
Забезпечте захист вашої системи енергопостачання за допомогою повнофункціональних захисних реле Sepam.
Забезпечте захист вашої системи енергопостачання за допомогою повнофункціональних захисних реле Sepam.
- 20-річний досвід створення цифрових реле
- Збалансований модельний ряд реле, призначений для вирішення певних завдань.
Застосування
5 варіантів застосувань:
- S20: захист введення і ліній живлення підстанції
- T20: захист трансформатора
- M20: захист електродвигунів
- B21: захист шинопровода
- B22: захист від відключення живильної мережі.