Sepam серії 80
Пристрої захисту для застосувань високої складності
Продукти
Презентація
Реєстрація програмного забезпечення
Технічні параметри
Серія Sepam 80 складається з 16 моделей. Кожна модель реле Sepam призначена для вирішення окремого завдання.
Характеристики
23 релейних виходів 2 комунікаційні порти Modbus 16 входів для датчиків температури Сумний картридж пам'яті з параметрами і настройками для швидкого запуску після заміни Додаткове ПО Logipam для програмування спеціальних функц ий.
Характеристики
- 3 типи людино-машинних інтерфейсів
- 12 аналогових входів:
- 8 струмових входів і 4 входи напруги
- 4 струмових входу і 8 входів напруги
- 42 логічних входу
Переваги
Простота і високі експлуатаційні характеристики
Забезпечте захист вашої системи енергопостачання за допомогою повнофункціональних захисних реле Sepam.
Забезпечте захист вашої системи енергопостачання за допомогою повнофункціональних захисних реле Sepam.
- 20-річний досвід створення цифрових реле
- Збалансований модельний ряд реле, призначених для вирішення певних завдань.
Застосування
- S80, S81, S82: захист введення і ліній живлення підстанції
- T81, T82, T87: захист трансформатора
- M81, M87, M88: захист електродвигуна
- G82, G87, G88: захист генератора
- B80, B83: захист шинопровода
- C86: захист конденсаторних установок.