Лінійка
Acti9 Vigi для iC60
Диференційний блок для iC60 Відкрийте для себе Acti9 Vigi iC60 - додатковий диференційний блокЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Vigi для NG125
Диференціальні модулі для автоматичних вимикачів NG125 Модулі диференційного захисту для автоматичних вимикачів NG125Частина серії 9 SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Acti9 : iID
Диференційний вимикач навантаження на струми до 125 А Відкрийте для себе модульний диференційний вимикач навантаження Acti 9 iID до 100 AЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Acti 9 iIDK
Диференціальний вимикач навантаження Acti 9 iIDK - диференціальний вимикач навантаження на струми до 100 АЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Acti9 iCV40
Автоматичний вимикач диференційного струму з захистом від перевантаження до 40 А Легко встановлюються та обслуговуються, ідеальні до встановлення у всіх будівлях, автоматичні вимикачі диференційного струму (АВДТ) з захистом від перевантаження Acti 9 iC40 призначені для захисту людей, обладнання та будівельЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Диференціальний автоматичний вимикач Acti 9 iDPN Vigi
Диференціальні автоматичні вимикачі з захистом від надструмів Відкрийте для себе нову серію модульного низьковольтного обладнання Acti 9 на струми до 63 АЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту