Лінійка
Серія Resi9
Твоя суперсила! Серія модульного обладнання Resi9 має широкий асортимент автоматичних вимикачів, пристроїв захисту від струмів витоку, контакторів, реле напруги. Усі ці пристрої допомагають забезпечити захист користувачів та електромережі житлових будинків. Окрім сучасного функціоналу, серія Resi9 має стильний вигляд, а прилади вироблені з пластику, який придатний до переробки. Таким чином, Ви піклуєтесь не тільки про себе, а ще про навколишнє середовище.Частина серії 9 SeriesПереглянути продукти ПЗВ Домовий
ПЗВ (УЗО) Пристрої захисного відключення ВД63 серії ДомовойПереглянути відомості Дифавтомати Домовий
Серія модульного обладнання - дифавтомати Домовой Диференційні автоматичні вимикачі АД63 серії ДомовойПереглянути відомості Серія Easy9
Повний асортимент модульного обладнання для житлового будівництва Перевагою серії Easy9 є наявність унікальних для середнього цінового сегмента пристроїв: 18мм диференційні автоматичні вимикачі, реле напруги, ПЗВ типу S, ПЗІП, контактори та імпульсні реле. Широкий асортимент дозволяє зібрати щит будь-якої складності.Частина серії Easy SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Автоматичні вимикачі Easy9
Модульні автоматичні вимикачі на струм до 63А Захист кіл від струмів короткого замикання (Ісu = 4500 A) та захист кіл від перевищення допустимого струмуЧастина серії Easy SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту ПЗВ (УЗО) Easy9
Easy9 - Диференційні вимикачі навантаження із захистом від підвищення напруги Захист людей від ураження електричним струмом при прямому дотику (30 мА), захист електроустановки та електропроводки від загоряння (300 мА), захист людей від ураження електричним струмом у разі непрямого дотику (100 мА або 300 мА) та побутових приладів від підвищення напруги в мережі живлення (> 280 в) *Частина серії Easy SeriesПереглянути відомості Запустити засіб вибору продукту Дифавтомати Easy9
Диференційні автоматичні вимикачі Цей пристрій нової лінійки Easy9 поєднує в собі функції автоматичного вимикача і ПЗВ, захищаючи обладнання від коротких замикань, провідники від струмових перевантажень, людей від ураження електричним струмом та пожеж, викликаних несправностями електропроводкиЧастина серії Easy SeriesПереглянути відомості УЗІП Easy9
Пристрої захисту від імпульсних перенапруг Захист електрообладнання від перенапруг з високим і середнім рівнем ризикуЧастина серії Easy SeriesПереглянути продукти Вимикачі навантаження Easy9
Вимикачі навантаження (міні-рубильники) на струм до 125А Вимикачі навантаження призначені для управління (увімкнення і вимкнення ланцюгів під навантаженням). подвійного розриву ланцюга (забезпечується гарантоване відключення живлення і протидія "спікання" контактів під навантаженням).Частина серії Easy SeriesПереглянути продукти Поєднувальні гребінчасті шинки Easy9
Гребінчасті шинки і монтажні аксесуари на струми до 63А Гребінчасті шинки є важливою частиною сучасного розподільного щита, спрощуючи монтаж / демонтаж обладнання і підвищуючи надійність з'єднань.Частина серії Easy SeriesПереглянути відомості Щити Easy9 Box
Пластикові навісні щити та врізні розподільні щити Навісні та врізні щитки Easy9 Box призначені для установки модульного обладнання в квартирах і приватних будинках, призначені для монтажу всередині приміщення. Доступні для замовлення розміри: 8, 12, 18, 24 і 36 модулів по 18 мм.Частина серії Easy SeriesПереглянути відомості Запустити засіб вибору продукту Micro Pragma
Модульні щити невеликого розміру Багатофункціональні щити Micro Pragma для внутрішнього встановлення в житлових приміщеннях та будівлях. Серія розроблена за принципами надійності та доступності, і забезпечує ефективне встановлення пристроїв на DIN-рейку до 8 модулів.Частина серії 9 SeriesПереглянути продукти