Лінійка
Прожектор Thorsman LED
Енергозберігаючі LED лампи, що пристосовані до роботи у важких умовах до 100 люменів / Вт Thorsman - світлодіодні світильники, що забезпечують природне освітлення та використовуються при реалізації проектних рішень на вулиці та у приміщенні. Лампи вироблені з використанням новітніх світлодіодних технологій та характеризуються низьким енергоспоживанням і гнучкими вбудованими функціями.Переглянути продукти Подовжувачі на котушках Thorsman
Сучасні подовжувачі на котушках ідеально підходять для використання всередині приміщення, так і на вулиці. Подовжувачі на котушках Thorsman прості і зручні у використанні: світлодіодні індикатори, ергономічні ручки, захисний термовимикач, а також закріплена котушкаПереглянути продукти