Лінійка
Modicon TM3
Модулі розширення входів / виходів для ПЛК Modicon M221 / М241 / М251 Розширення можливостей ПЛК Modicon M221 / М241 / М251 додатковою кількістю входів / виходівЧастина серії ModiconПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Modicon TM5
Модульна система введення / виведення IP20 100-процентна гнучкість і оптимізація машинного обладнанняЧастина серії ModiconПереглянути продукти Advantys STB
Модульна система розподіленого вводу/виводу IP20 Система розподіленого вводу/виводу IP20 для підключення датчиків і виконавчих механізмів до ПЛК з готовими кабелямиЧастина серії ModiconПереглянути продукти Modicon TM7
Модульна система введення / виведення IP67, для несприятливих умов навколишнього середовища 100-процентна гнучкість і оптимізація машинного обладнанняЧастина серії ModiconПереглянути продукти Advantys Telefast ABE 7
Системи швидкого монтажу IP20 Telefast Система швидкого монтажу, для модулів введення/ виводу ПЛК з роз'ємами HE 10Частина серії ModiconПереглянути продукти Telefast ABE 9
Пасивні розподільчі блоки IP 67 Пасивні розгалужувальні модулі cо ступенем захисту IP 67Частина серії ModiconПереглянути продукти