Лінійка
Fupact INF, ISFL, ISFT
Вимикачі із запобіжниками від 32 до 800 A Вимикачі-запобіжники на струми від 32 до 800 АЧастина серії PacT SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту ComPacT NSXm NA нового покоління
Вимикачі-роз'єднувачі для розриву ліній до 160 ампер Завдяки 65-річному лідерству, автоматичні вимикачі ComPacT тепер є найкращим еталоном у всьому світі, коли йдеться про захист від небезпеки ураження електричним струмом. Їх продемонстрована здатність захищати навіть у найскладніших умовах.Частина серії PacT SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту ComPacT NSX NA нового покоління
Вимикачі-роз'єднувачі для розриву ліній до 630 ампер Завдяки 65-річному лідерству, автоматичні вимикачі ComPacT тепер є найкращим еталоном у всьому світі, коли йдеться про захист від небезпеки ураження електричним струмом. Їх продемонстрована здатність захищати навіть у найскладніших умовах тепер поєднується з неперевершеним внеском у надійність живлення, ефективністю обслуговування та енергоефективністю завдяки найсучаснішим цифровим функціям і можливостям підключення.Частина серії PacT SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту ComPacT NS NA, нової серії
Вимикачі-роз'єднувачі в литому корпусі на струми від 630 до 3200 A Нова серія вимикачів-роз'єднувачів в литому корпусі на струми від 630 до 3200 AЧастина серії PacT SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту ComPact NS NA
Вимикачі-роз'єднувачі для керування лініями до 3200 А Вимикач-роз'єднувач ComPact NS NA забезпечує високу продуктивність при невеликому розмірі. Може використовуватись як ввідний або фідерний пристрій, для ручного або дистанційного керування електроустановками.Частина серії PacT SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту