Лінійка
MasterPact MTZ
Високоточні повітряні автоматичні вимикачі з номінальним струмом від 630 до 6300 А Готовий до майбутньогоЧастина серії PacT SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту MasterPact NT
Повітряні автоматичні вимикачі для передачі потужності на струми від 630 до 1600 A Повітряні автоматичні вимикачі на великі струми від 630 до 1600 АЧастина серії PacT SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту MasterPact NW
Повітряні автоматичні вимикачі для передачі потужності на струми від 800 до 6300 A Повітряні автоматичні вимикачі на великі струми від 800 до 6300 АЧастина серії PacT SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту MasterPact для постійного струму
Автоматичні вимикачі для захисту ліній постійного струму до 4000 А MasterPact NW DC — це асортимент повітряних автоматичних вимикачів, призначених для захисту електричних систем від пошкоджень, викликаних перевантаженнями, короткими замиканнями та замиканнями на землю обладнання в установках постійного струму, включаючи фотоелектричні установки. Вбудований блок керування MicroLogic DC сприяє безпеці та управлінню енергією. Охоплює діапазон номіналів від 1000 до 4000 А в одному форм-факторі.Частина серії PacT SeriesПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту MicroLogic
Блоки керування і контролю Блоки управління і контролю для Compact NS 630b - 3200 і Masterpact NT, NWЧастина серії PacT SeriesПереглянути продукти