mounting plate NSX/INS-INV250 changeover rotary handle
Показати більше характеристик >
"Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Безготівковий курс продажу EUR на міжбанківському валютному ринку України станом на час закриття торгів 14.03.2018 р. склав 1 EUR = 32,35 грн. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію."
-
Характеристики
Главное діапазон Prismarange compatibility Prisma Gтип продукту або компонента Mounting plateaccessory / separate part category Installation accessoryinstalled device Compact : fixed INS250 source changeover - control: mechanical interlock - vertical installationCompact : fixed INV250 source changeover - control: mechanical interlock - vertical installationCompact : fixed INS250 source changeover - control: direct front rotary handle - vertical installationSource changeover : fixed NSX100...250 source changeover - control: mechanical interlock - vertical installationpoles description 1 x 3P : fixed : NSX100...250 source changeover vertical installation1 x 3P : fixed : INS250 source changeover vertical installation1 x 3P : fixed : INV250 source changeover vertical installation1 x 4P : fixed : NSX100...250 source changeover vertical installation1 x 4P : fixed : INS250 source changeover vertical installation1 x 4P : fixed : INV250 source changeover vertical installationComplementary installation description Floor-standing enclosure - width 600 mmWall-mounted enclosure - width 600 mmnumber of vertical modules [50 mm] 10 module(s) : INS250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)10 module(s) : INS250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)10 module(s) : INV250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)10 module(s) : INV250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)11 module(s) : NSX100...250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)11 module(s) : NSX100...250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)Condition of using cable tie Need additional plate (1M high) when installation of device is in verticalвисота 200 mmвага продукту 1.37 кгтип лицьових частин MattSmoothprotective treatment Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powdercolour White RAL 9001Environment стандарти IEC 61439-2сертифікати продукції ASEFAOffer Sustainability Sustainable offer status Green Premium productRoHS (date code: YYWW) REACh Product environmental profile AvailableProduct end of life instructions Need no specific recycling operationsContractual warranty Warranty period The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document -
Документи й завантаження
Мова- Russian
- English
CAD файлиРозмірДодати до списку моїх документівM.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT. (Версія 1.0)ІнструкціяРозмірДодати до списку моїх документівM.pl. NS-INS250 changeover rot. (Версія 00) -
Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей
Немає результатів.На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.