ВИМИКАЧ-РОЗ'ЄДН.INTERPACT INS250 160А 4P
31105
Фірмовий екологічний стиль Schneider Electric для всієї лінійки ComPacT
Очікуване скорочення часу підключення на 40% для будівельників щитів
Відчуйте легкість встановлення завдяки новому ергономічному дизайну передньої панелі
Переконайтеся, що всі допоміжні пристрої знаходяться на потрібному місці, і перевірте правильність номіналу котушки.
Новий ергономічний перемикач для легшого ручного керування вимикачем
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
203 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
89
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
12 815,38 UAH