КОНТАКТОР 25A 2NO 24В ~ 50Гц
A9C20132
Сумісний з усіма допоміжними пристроями керування Acti9 для керування освітленням, опаленням та вентиляцією
Може використовуватися для кіл керування та дистанційного керування невеликими двигунами, такими як вентилятори, тощо
Відповідає стандарту IEC 61095
Механічний індикатор положення контакту
Система затискачів для електричних та механічних з'єднань між контакторами до 25 А та їх допоміжними пристроями
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
6 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
65
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
2 187,74 UAH