ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ІЗОЛЯЦІЇ ІМ9

IMD-IM9

notification_ok
Допомагає підтримувати безперервність електропостачання та безпеку
notification_ok
Підходить для моніторингу одного навантаження
notification_ok
EN / IEC61557-8, UL / IEC61010-1 відповідно до EN / IEC61557-8, UL / IEC61010-1
notification_ok
Морська сертифікація
notification_ok
Просте налаштування будильника за допомогою ручок на фронтальній стороні

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
168 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
14 293,07 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.