Локалізатор пошкодж. IFL12 110-440В

IMDIFL12MC

notification_ok
Допомагає швидко виявити несправність і зменшити експлуатаційні витрати
notification_ok
Легко встановлювати, масштабувати або модернізувати (для серії IM400 не потрібна проводка)
notification_ok
EN/IEC61557-9 , UL/IEC61010-1
notification_ok
Морська сертифікація
notification_ok
Постійно вимірює та відображає ємність опору ізоляції до 12 фідерів

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
648 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
8
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
65 423,63 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.