Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Ознайомтесь зі стандартами інформаційної безпеки

Power plant using renewable solar energy and Substation

Проблеми

Підвищення надійності вузлів електромережі з відповідністю вимогам норм

Якщо вас непокоять нормативні штрафи, безпека, відключення, репутація, страхові ставки та втрати прибутку, досить проблематично знайти рішення для підстанції, яким було б легко керувати, та яке було б при цьому доступним, відкритим та сумісним.

  • Рішення

    Простий і водночас комплексний спосіб керування вашою підстанцією без додаткового ІТ-устаткування та з інформаційною безпекою, інтегрованою в продукти, рішення та послуги.

    EcoStruxure™ Substation Operation, модуль управління підстанцією, (раніше відомий як PACiS Substation Automation System) та пакет послуг, покращать операційну надійність ваших енергомереж, допомагаючи отримати переваги від системного підходу та кібербезпеки.
  • Переваги

    Модуль управління підстанцією EcoStruxure™ Substation Operation ретельно захищає ваші мережі.

    • Комплексний підхід до системної безпеки з експертною підтримкою та послугами з інформаційної безпеки, до яких входить контроль системи захисту, реагування на надзвичайні ситуації та управління виправленнями
    • Компоненти з безпечною конструкцією (IEC 62351-8 RBAC), HMI-інтерфейси, блоки с дистанційним терміналом, шлюзи та телекомунікаційне обладнання
    • Відкрите та сумісне рішення, що відповідає вимогам новітніх стандартів та норм
    • Спрощене управління політикою безпеки з допомогою інноваційних інструментів
  • Переваги

    • Використання проектних послуг з автоматизації підстанцій для проектування, налаштування та запуску вашого проекту
    • Сучасна мережева архітектура та протоколи, зокрема сертифікований асортимент інтелектуальних електронних пристроїв та інструментів, які використовують інформаційну модель відповідно до стандарту IEC 61850
    • Відповідність вимогам стандартів інформаційної безпеки: IEC 62351,IEEE1686,WIB,NERC-CIP
    • Неперервне підвищення безпеки протягом всього циклу життя рішення зі спеціалізованими покращеними послугами

Переваги

  • Інноваційна кібербезпека

    Підвищення надійності та модернізація процесу управління та контролю з індивідуальними рішеннями.

  • Детальний знімок з камер відеоспостереження, кібербезпека, система безпеки.

    Підвищення експлуатаційної безпеки у всій електромережі з серйозним захистом відповідно до вимог новітніх стандартів інформаційної безпеки.

  • Безпека кіберпростору, сенсорний екран

    Спрощене управління системами захисту для існуючого персоналу та впровадження політики безпеки віповідно до новітніх стандартів.

  • Робітник станції моніторингу, звітність про сталий розвиток, управління ресурсами.

    Реалізація проектів зі швидким досягненням результатів або модернізація парку встановленого обладнання з довгостроковою експертною локальною підтримкою.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?