Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text
    Автоматичні електронні пристрої, призначені для повноцінного захисту електричних мереж

    Комплексний захист вашої електромережі

Маяк на заході сонця, рішення з безпеки перевезень

Проблеми

Підвищте рівень доступності електроенергії без скорочення терміну служби та зменшення ресурсів 

  • Ваші захисні реле повинні підвищувати рівень експлуатаційної безпеки та безпеки персоналу. Вони повинні забезпечувати надійність завдяки випробуваним у часі принципам роботи з найкращими характеристиками та відповідністю стандартам сертифікації та якості. Вони також повинні надавати можливість для впровадження нових стандартів та відновлюваних енергоресурсів з одночасним управлінням витратами.
  • Рішення

    Працюючи у великих енергетичних системах по всьому світу, захисні реле MiCOM та Sepam є оптимальним рішенням для забезпечення захисту, управління, вимірювання, контролю та комунікації. Інтегрований в будь-яку систему управління, наш надійний захист стає життєво важливою складовою вашої підстанції, яка дозволяє керувати цінними ресурсами. Ми розробляємо схеми з урахуванням перевірених часом алгоритмів та новітніх  стандартів безпеки, надійності та зв'язку з метою надання рішень із захисту світового рівня.

  • Пропоновані переваги

    Наш широкий асортимент захисних пристроїв забезпечує постійне інформування для інтелектуальної експлуатації та підвищення надійності установки.

    • Гнучкі рівні розширення функціональності та модернізації обладнання, які якнайкраще та раціонально з економічної точки зору відповідають вашим вимогам
    • Універсальні інструменти управління обладнанням та реле для забезпечення простого налаштування та встановлення
    • Послуги від звичайного консультування до розробки комплексних схем
    • Зниження ризиків та скорочення часу обслуговування прогнозованому технічному обслуговуванню
  • Переваги

    Безпечні, надійні та практичні

    • Безпечні пристрої рольового керування доступом відповідно до стандарту IEC 62351
    • Обмеження та реєстрація умисного, випадкового або зловмисного доступу до даних захисту чи налаштування
    • Незалежні Ethernet-мережі з подвійним IP для фізичного розділення
    • Обрання редакції 1 або 2 стандарту IEC 61850 шляхом простої зміни налаштувань
    • Сучасне резервування для безпроблемної передачі даних (стандарт IEC 62439 щодо протоколів PRP та HSR)
    • Провідний дуговий захист та клас надійності SIL 2 забезпечують підвищення рівня експлуатаційної безпеки
Інженер за контрольною панеллю з автоматизації будівлі з ноутбуком в руках

Додайте найкращий у своєму класі захист до своїх рішень вже сьогодні!

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?