Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Модуль безпеки/закодований електромагнітний вимикач/контактор/кат. 4 PL e, SIL 3/категорія зупинки 0

Стандартний текст заміщення

Проблеми вашого бізнесу

Для забезпечення відповідності стандартам ЄС необхідно виконати вимоги існуючих законодавчих норм безпеки та стандартів. Для цього під час розробки обладнання необхідно передбачити функцію моніторингу захисних огорож, яка вимагається стандартами PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, згідно з вашою оцінкою ризиків. Вам також необхідно прискорити відбір пропозицій і документування, які забирають багато часу. Щоб пришвидшити впровадження обладнання і підвищити рентабельність під час створення BOM, вам необхідні комутаційні схеми та розрахунок показників надійності комплексу заходів безпеки.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    • Це рішення для моніторингу захисних огорож за допомогою модуля безпеки — це ефективний спосіб захистити обладнання. Традиційний модуль безпеки Preventa XPSDM дає змогу створити схему захисту.
    • У документацію входять: комутаційна схема, принципова схема, пояснювальна записка щодо області застосування та розрахунок надійності безпеки. Це комплексне рішення безпеки допоможе вам створити архітектуру безпеки на основі архітектури PL e категорії 4, що відповідає вимогам стандартів EN/ISO13849-1 і SIL 3 EN/IEC 62061, для моніторингу захисних огорож.
    • Захисна функція зупинки спрацьовує після надходження сигналу від переносної огорожі, розробленої для обмеження доступу до небезпечної зони. Відкривання огорожі фіксується закодованими електромагнітними вимикачами, за якими стежить модуль обробки. Унаслідок цього припиняється подача вихідних сигналів модулем безпеки (категорія зупинки 0 згідно зі стандартом EN IEC 60204-1) і вимикається живлення двигуна, підключеного до контакторів (K1 і K2). Двигун обертатиметься за інерцією до повної зупинки.
  • Пропоновані переваги

    Комплексні рішення безпеки пропонують шаблон для вирішення проблем, пов’язаних із будь-якої функцією безпеки обладнання. Використання комплексних рішень пришвидшує створення всіх функцій безпеки та дає змогу задовольнити всі вимоги щодо оцінки ризиків, пов’язаних з обладнанням. У комплексні рішення безпеки можна додавати продукти, пристосовані до специфічних потреб обладнання, тому їх можна використовувати як шаблон під час розробки функцій безпеки для свого обладнання, виграючи в ефективності та зменшуючи витрати. У кожне комплексне рішення безпеки входять:
    • опис архітектури та комплексу заходів безпеки;
    • комутаційна схема;
    • пояснення розрахунку;
    • результат розрахунку;
    • сертифікат TUV;
    • файл проекту Sistema.
  • Конкурентні переваги

    Комплексні рішення безпеки призначені для того, щоб максимально спростити впровадження заходів безпеки для обладнання. Клієнтам, яким потрібно отримати Європейський сертифікат відповідності (CE), пропонуються вже готові до використання або модифікації рішення для всіх функцій безпеки обладнання.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?