Harmony XVP

Harmony XVP - Ø 50 mm modular tower lights

Ø 50 mm modular tower lights
Harmony XVP Schneider Electric Harmony XVP - Ø 50 mm modular tower lights

Tính năng

  • High degree of protection: IP65
  • International standards: CE, cULus
  • Variable composition of up to 5 lens units
  • 2 body colours in order to blend in with the environment: black (industrial environments) and cream (“clean” environments)
  • 6 colours of illuminated lens unit: green, red, orange, blue, clear and yellow
  • Lens units can be added on top of one another and swapped around by simply snapping in place
  • Automatic electrical connection between lens units: the locking ring ensures safe assembly and dismantling
  • Permanent or flashing illuminated signalling: incandescent bulbs or LEDs with BA 15d base fitting; audible signalling: continuous or intermittent signal
  • 100,000 hours of maintenance-free lighting thanks to "LED Protected" technology

Lợi ích

Minimum size maximum efficiency !
Dedicated to small machines because of its extremely compact size (Ø 50 mm), this offer is modular. Its high degree of protection, extra brightness and excellent reliability enable it to adapt to any type of environment.

Các ứng dụng

Long distance signalling: 35 to 50 m
  • Small simple machines or complex machine modules: bagging machines, labelling machines, winding machines,
  • Cream colour adapted to "clean" environments: pharmaceutical, electronic, etc.

Bạn cần trợ giúp?

Bạn cần trợ giúp?

Công cụ chọn sản phẩm

Công cụ chọn sản phẩm

Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

Nhận báo giá

Nhận báo giá

Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

Nơi mua hàng?

Nơi mua hàng?

Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

Trung tâm Hỗ trợ

Trung tâm Hỗ trợ

Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.

  • Tài liệu về Sản phẩm
  • Tải xuống phần mềm
  • Công cụ chọn Sản phẩm
  • Thay thế và thay đổi sản phẩm
  • Trung tâm Hỗ trợ
  • Tìm Văn phòng của chúng tôi
  • Nhận báo giá
  • Tìm Nhà Phân phối
  • Cộng đồng Schneider Electric
  • Cơ hội nghề nghiệp
  • Hồ sơ doanh nghiệp
  • Báo cáo hành vi sai trái
  • Khả năng truy cập
  • Phòng tin tức
  • Nhà đầu tư
  • EcoStruxure
  • Tìm việc
  • Blog
  • Chính sách bảo mật
  • Thông báo về Cookie
  • Điều khoản sử dụng
  • Change your cookie settings