Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

C60 - circuit breaker - C60L - 1P - 63A - C curve

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi

25404 is replaced by:
Sản phẩm
Số lượng
A9F94163
Số lượng
1
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
  • Lý do thay thế: End of life
  • Ngày thay thế: 01 January 2011
1
  • Main
    range of product
    C60
    range
    Multi 9
    product name
    C60
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    C60L
    device application
    Distribution
    poles description
    1P
    number of protected poles
    1
    [In] rated current
    63 A at 40 °C
    network type
    AC
    DC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    6 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    25 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
    25 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60 V DC 1P
    50 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
    suitability for isolation
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    230...240 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    130 V AC 50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    7...10 x In
    [Ics] rated service breaking capacity
    25 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
    3 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    12.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
    limitation class
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    local signalling
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    NO
    9 mm pitches
    2
    height
    81 mm
    width
    18 mm
    depth
    73 mm
    product weight
    0.12 kg
    mechanical durability
    20000 cycles
    connections - terminals
    Tunnel type terminals flexible wire(s) 25 mm² max
    Tunnel type terminals rigid wire(s) 35 mm² max
    tightening torque
    3.5 N.m downside
    3.5 N.m upside power circuit
    product compatibility
    C60 accessories
    C60 auxiliary
    Environment
    standards
    EN 60898
    EN/IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relative humidity
    95 % 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    C60 Circuit Breaker - PEP (Phiên bản 2.0)
    Ngày 3/7/19
    Kích cỡ 98.6 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.