+ 4
Harmony XVB, Fixing plate for use on vertical support for modular tower lights, zamak, black
XVBC12
Ngừng sản xuất vào: 15 thg 6, 2023
- Ngừng kinh doanh nghĩa là gì?
Ngừng kinh doanh là Schneider Electric ngừng cung cấp mã hàng này. Tuy nhiên, dịch vụ sau bán hàng (sữa chữa, phụ kiện, v.v.) sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi ngưng sản xuất.
- Cần hỗ trợ
Liên hệBộ phận Chăm sóc khách hàng - available 24 a day.
XVBC12 chưa được thay thế. Vui lòng liên hệ dịch vụ Hỗ trợ khách hàng của bạn để biết thêm thông tin.
3 types of light source: 10 Watt incandescent bulb, built-in high-efficiency LEDs, 5 and 10-joule discharge tube
Fully flexible and interchangeable construction of up to 5 lens units (six colors of light lens unit)
Connector with removable base, axial, or side cable entry, immediate assembly, and fixing using a locking ring
100,000 hours of maintenance-free lighting thanks to "LED Protected" technology
High degree of protection(IP66) and Shock resistence(lK05)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes