Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Modulos Isoladores

Provides safe power in places with poor or nonexistent grounding

Protect electronic equipment in buildings with poor or nonexisting grounding.

APC Brand Schneider Electric
Modulos Isoladores
  • Характеристики

    APC-Microsol isolator modules are an excellent option for users that need protection for equipment in buildings with poor or nonexisting grounding. The isolator modules ensure protection from electrical shocks on the conected equipment and provide protection against utility power failures, such as undervoltages, overvoltages and line noises. APC-Microsol isolator modules have bivolt input operation and come with resettble circuit breaker that avoids replacing fuses. They also have a two-prong plug that allows connection in both two and three prong wall outlets. Available in models with and without AVR.

    Ползи

    ЗащитаGrounding Functionality - Protects against potential electrical shocks in buildings with poor or nonexistent grounding.Electric shock protection - Guards users from electrical shocks while using their connected equipment.Защита от свръхнапрежение и от прекалено ниско напрежение - Автоматично изключва в случай, че напреженията достигнат нива по-високи или по-ниски от приеманите от оборудванетоФилтриране на шум - Отслабва шума от EMI/RFI линията, който може да причини грешки в данните и заключвания на клавиатурата, гарантирайки по-добра ефективност на защитеното оборудване.Нулиращ се прекъсвач на веригата - Лесно възстановяване от претоварване. Не се налага да се сменя стопяемия предпазител.УдобствоBivolt Input - Accepts both 115V and 220V input utility power so you can power 115V devices in any electrical system.LED индикатори - Предлага лесен за отчитане статус на устройството и електрически условия на съоръжението.Two-prong plug - Allows connection in both two and three prong wall outlets

EcoStruxure™ for Your Business

EcoStruxure ви помага да просперирате в днешния цифров свят. Взимайте аргументирани бизнес решения с IT/OT решенията на Schneider Eletric.

Reach Us

Имате въпрос, оплакване или друга обратна връзка, която бихте искали да ни изпратите, за да подобрите работата си с Schneider Electric?