Altivar 61
    product or component type
    Честотен регулатор
    Специфично приложение на продукта
    Помпена и вентилационна машина
    Наименование на компонента
    ATV61
    Моторна мощност в kW
    11 kW 3 phases при 500 V
    15 kW 3 phases при 690 V
    Моторна мощност в hp
    15 hp 3 phases при 575 V
    [Us] номинално захранващо напрежение
    500...690 V (- 15...10 %)
    Мрежов брой фази
    3 фази
    Линеен ток
    16.7 A за 600 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    19.8 A за 500 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    20.2 A за 690 V 3 phases 11 kW / 15 hp
    EMC филтър
    Ниво 3 EMC филтър
    Начин на сглобяване
    С радиатор
    перспективна линия Isc
    22 kA 3 phases
    Максимален преходен ток
    22.2 A за 60 s 3 phases
    Номинална превключвателна честота
    4 kHz
    Превключвателни честоти
    2.5...6 kHz Регулируем
    4...6 kHz С фактор на отклонение
    Асинхронен мотор управляващ модул
    Напрежение/честота , 2 точки
    Напрежение/честота , 5 точки
    Напрежение/честота - Energy Saving, quadratic U/f
    Поточни векторни устройства без сензор, стандартен
    профил на синхронен мотор
    Векторно управление без сензор, стандартно
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus
    CANopen
    Тип на поляризацията
    Без импенданс за Modbus
    избор на карта
    APOGEE FLN комуникационна карта
    BACnet комуникационна карта
    CC-Link комуникационна карта
    Controller inside programmable card
    DeviceNet комуникационна карта
    Ethernet/IP комуникационна карта
    Fipio комуникационна карта
    I/O extension card
    Interbus-S комуникационна карта
    LonWorks комуникационна карта
    METASYS N2 комуникационна карта
    Modbus Plus комуникационна карта
    Modbus TCP комуникационна карта
    Modbus/Uni-Telway комуникационна карта
    Multi-pump card
    Profibus DP комуникационна карта
    Profibus DP V1 комуникационна карта
    Допълнителни устройства
    предназначение на продуктите
    Асинхронен мотор
    Синхронен двигател
    Лимит на захранващо напрежение
    425...759 V
    Честота на захранването
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    Честотна мрежа
    47.5...63 Hz
    Продължителен изходен ток
    17 A при 4 kHz, 575 V 3 phases
    18.5 A при 4 kHz, 500 V 3 phases
    18.5 A при 4 kHz, 690 V 3 phases
    максимална изходна честота
    0.1...500 Hz
    Нива на скорост
    1...100 in open-loop mode, without speed feedback
    Точна скорост
    +/- 10 % of nominal slip за 0.2 Tn to Tn torque variation without speed feedback
    Точност на въртящия момент
    +/- 15 % in open-loop mode, without speed feedback
    Преходен свръх въртящ момент
    130 % Номинален въртящ момент на двигателя, +/- 10 % за 60 s
    Спирачен момент
    30 % without braking resistor
    <= 125 % С спирачен резистор
    Обратна вртзка
    Регулатор на честота PI
    motor slip compensation
    Не е достъпно в съотношение напрежение/честота (2 или 5 точки)
    Може да бъде потиснато
    Автоматично какъвто и да е товара
    Регулируем
    Локална сигнализация
    1 LED Червен presence of drive voltage
    Изходно напрежение
    <= захранващо напрежение
    Разединяване
    Между мощност и клеми
    Тип кабел
    With an IP21 or an IP31 kit: 3-strand IEC cable при 40 °C, copper 70 °C PVC
    Without mounting kit: 1-strand IEC cable при 45 °C, copper 70 °C PVC
    Without mounting kit: 1-strand IEC cable при 45 °C, copper 90 °C XLPE/EPR
    With UL Type 1 kit: 3-strand UL 508 cable при 40 °C, copper 75 °C PVC
    Електрическо свързване
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR Клеми 2.5 mm² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB Клеми 50 mm² / AWG 1/0
    Затягащ момент
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 12 N.m / 102.2 lb.in
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m
    Захранване
    Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10 kOhm) 10.5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA за Защита от претоварване и късо
    Internal supply 24 V DC (21...27 V), <= 200 mA за Защита от претоварване и късо
    Външно захранване 24 V DC (19...30 V)
    Номер на аналогов вход
    2
    Тип аналогов вход
    AI1-/Al1+ bipolar differential voltage +/- 10 V DC, input voltage 24 V max, resolution 11 бита + знак
    AI2 software-configurable current 0...20 mA, impedance 242 Ohm, resolution 11 bits
    AI2 software-configurable voltage 0...10 V DC, input voltage 24 V max, impedance 30000 Ohm, resolution 11 bits
    изпробваема продължителност
    Discrete input LI6 (if configured as logic input) 2 ms, +/- 0.5 ms
    Аналогов вход AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0.5 ms
    Аналогов вход Al2 2 ms, +/- 0.5 ms
    Аналогов изход AO1 2 ms, +/- 0.5 ms
    Discrete input LI1...LI5 2 ms, +/- 0.5 ms
    Прецизност
    AI1-/Al1+ +/- 0.6 % for a temperature variation 60 °C
    AI2 +/- 0.6 % for a temperature variation 60 °C
    AO1 +/- 1 % for a temperature variation 60 °C
    Грешка за линеарност
    AI1-/Al1+ +/- 0.15 % of maximum value
    AI2 +/- 0.15 % of maximum value
    AO1 +/- 0.2 %
    Аналогов номер на изход
    1
    Тип аналогов изход
    AO1 software-configurable current, analogue output range 0...20 mA, impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
    AO1 software-configurable logic output 10 V, <= 20 mA
    AO1 software-configurable voltage, analogue output range 0...10 V DC, impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    Дискретен номер на изход
    2
    Вид дискретен изход
    (R1A, R1B, R1C) configurable relay logic NO/NC, electrical durability 100000 cycles
    (R2A, R2B) configurable relay logic NO, electrical durability 100000 cycles
    Време за реакция
    <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms
    R2A, R2B <= 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms
    Минимален ток за превключване
    Конфигурируемо цифрово реле 3 mA при 24 V DC
    Максимален превключвателен ток
    R1, R2 on resistive load, 5 A at 30 V DC, cos phi = 1, 0 ms
    R1, R2 on inductive load, 2 A at 30 V DC, cos phi = 0.4, 7 ms
    R1, R2 on resistive load, 5 A at 250 V AC, cos phi = 1, 0 ms
    R1, R2 on inductive load, 2 A at 250 V AC, cos phi = 0.4, 7 ms
    Дискретен номер на вход
    7
    Вид дискретен вход
    (LI1...LI5) Програмируем, 24 V DC, voltage limits <= 30 V, with Ниво 1 PLC, impedance 3500 Ohm
    (LI6) switch-configurable, 24 V DC, voltage limits <= 30 V, with Ниво 1 PLC, impedance 3500 Ohm
    (LI6) switch-configurable PTC probe, 0...6, impedance 1500 Ohm
    (PWR) safety input, 24 V DC, voltage limits <= 30 V, impedance 1500 Ohm
    Цифров вход
    LI1...LI5 positive logic (source), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    LI1...LI5 negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    LI6 (if configured as logic input) negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    LI6 (if configured as logic input) positive logic (source), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Рампи за забавяне и ускоряване
    Линейно регулируем отделно от 0,01 ... 3200 s
    S, U или персонализирано
    Автоматична адаптация на рампата при превишаване на спирачната способност чрез използване на резистор
    Спиране до покой
    Чрез DC инжекция
    Тип защита
    Задвижване against exceeding limit speed
    Задвижване against input phase loss
    Задвижване break on the control circuit
    Задвижване Фазово входно прекъсване
    Задвижване Линейно захранващо наднапрежение
    Задвижване line supply undervoltage
    Задвижване overcurrent between output phases and earth
    Задвижване Защита от прегряване
    Задвижване overvoltages on the DC bus
    Задвижване power removal
    Задвижване Късо между моторни фази
    Задвижване Термална защита
    Мотор motor phase break
    Мотор power removal
    Мотор Термална защита
    Съпротивление на изолацията
    > 1 mOhm при 500 V DC for 1 minute to earth
    Честотна резолюция
    Аналогов вход 0.024/50 Hz
    Обозначени единици 0.1 Hz
    Тип конектор
    1 RJ45 за Modbus on front face
    1 RJ45 за Modbus на клема
    Male SUB-D 9 on RJ45 за CANopen
    Физически интерфейс
    2-проводника RS 485 за Modbus
    Предавателна рамка
    RTU за Modbus
    Скорост на предаване
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps за CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps за Modbus на клема
    9600 bps, 19200 bps за Modbus on front face
    Формат на данните
    8 bits, 1 stop, even parity за Modbus on front face
    8 bits, odd even or no configurable parity за Modbus на клема
    Брой адреси
    1...247 за Modbus
    1...127 за CANopen
    Вид достъп
    Подчинен за CANopen
    Маркировка
    CE
    Работно положение
    Вертикална +/- 10 градуса
    тегло на продукта
    30 kg
    Широчина
    240 mm
    Височина
    420 mm
    Дълбочина
    236 mm
    Околна среда
    Ниво на шум
    59.9 dB в съответствие с 86/188/EEC
    Диелектрична якост
    3110 V DC between earth and power terminals
    5345 V DC between control and power terminals
    Електромагнитна съвместимост
    В съответствие с IEC 61000-4-2 Ниво 3
    Conforming to IEC 61000-4-11
    В съответствие с IEC 61000-4-6 Ниво 3
    В съответствие с IEC 61000-4-3 Ниво 3
    В съответствие с IEC 61000-4-4 Ниво 4
    Стандарти
    EN/IEC 61800-5-1
    UL тип 1
    EN 61800-3 среда 1 категория C3
    EN 55011 клас A група 2
    EN 61800-3 среда 2 категория C3
    IEC 60721-3-3 клас 3C2
    EN/IEC 61800-3
    Продуктови сертификати
    UL
    NOM 117
    CSA
    GOST
    C-Tick
    DNV
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    3 в съответствие с UL 840
    Степен на защита IP
    IP20 on upper part without blanking plate on cover в съответствие с EN/IEC 60529
    IP20 on upper part without blanking plate on cover в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    IP21 в съответствие с EN/IEC 60529
    IP21 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    IP41 on upper part в съответствие с EN/IEC 60529
    IP41 on upper part в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    IP54 on lower part в съответствие с EN/IEC 60529
    IP54 on lower part в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    Устойчивост на вибрации
    1.5 mm peak to peak (f = 3...13 Hz) в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms в съответствие с EN/IEC 60068-2-27
    Относителна влажност
    5...95 % без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
    5...95 % Без капеща вода в съответствие с IEC 60068-2-3
    Температура на околния въздух при работа
    -10...50 °C Без отклонение
    50...60 °C С фактор на отклонение
    Температура на околния въздух за складиране
    -25...70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    1000...2260 m С токово отклонение 1 % на 100 m
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Версия 2.6.5)
    Дата 19-1-14
    Размер 234.4 MB
    Дата 19-1-14
    Размер 107.1 KB
    DTM files
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV61 Installation Manual 0,37-90 kW (Версия 06)
    Дата 18-2-14
    Размер 2.5 MB
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    ATV61 Programming manual (Версия 09)
    Дата 18-2-14
    Размер 4.4 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 18-12-13
    Размер 829.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV61-71 H-W CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18-11-8
    Размер 137.1 KB
    E116875 UL GENERIC CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18-5-31
    Размер 45.6 KB
    ATV61 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 18-4-27
    Размер 2.1 MB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ALTIVAR 61, 30 – 90 kW, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL Marine Certificate ATV61 variable speed drives (Версия 1.0)
    ATV61-LHP-BV-CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.2 KB
    ATV61-71_RINA_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 2.6 MB
    LR Marine Certificate ATV61 Altivar VSD (Версия 1.0)
    Дата 18-11-29
    Размер 637 KB