As entradas de lógicas dos módulos MES para os relés Sepam não tem polaridade, podem ser alimentadas conforme faixas de tensão abaixo:
P/ Sepam série 20 e 40 :
MES114: 10 entradas de tensão CC de 24 V CC a 250 V CC
MES114E: 10 entradas de tensão 110-125 V CA ou V CC
MES114F: 10 entradas de tensão 220-250 V CA ou V CC.
P/ Sepam série 80:
MES120, 14 entradas 24 V CC a 250 V CC
MES120G, 14 entradas 220 V CC a 250 V CC
MES120H, 14 entradas 110 V CC a 125 V CC
P/ Sepam série 20 e 40 :
MES114: 10 entradas de tensão CC de 24 V CC a 250 V CC
MES114E: 10 entradas de tensão 110-125 V CA ou V CC
MES114F: 10 entradas de tensão 220-250 V CA ou V CC.
P/ Sepam série 80:
MES120, 14 entradas 24 V CC a 250 V CC
MES120G, 14 entradas 220 V CC a 250 V CC
MES120H, 14 entradas 110 V CC a 125 V CC
Publicado para: Schneider Electric Brasil