Como podemos ajudar você hoje?

Linha SpaceLogic - Portfólio de Servidores de Automação e Controladoras

Questão:

Quais opções de servidores de automação para utilizar em um projeto novo?

Linhas de Produto:

EcoStruxure Building Operation (EBO)

Resolução:

Automation Servers (AS-P e AS-B)

Os AS são o cérebro central do sistema de automação predial, o qual concentra todas as informações, gerencia alarmes, cria relatórios e permite que os usuários acessem o sistema de qualquer lugar. É o equipamento mais importante do sistema, pois coordena todos os outros controladores do prédio.

ReferênciaTipoDescrição
SXWASP3XX10001Servidor de AutomaçãoServidor AS-P-3 (não requer base nem fonte) compatível com EBO v7 ou superior
SXWASPSBX10002Servidor de AutomaçãoServidor AS-P Secure Boot sem LONWorks compatível com EBO v4 ou superior
SXWASPXXX10002Servidor de AutomaçãoServidor AS-P sem LONWorks compatível com EBO v3 ou inferior
SXWASPXXX10001Servidor de AutomaçãoServidor AS-P com LONWorks compatível com EBO v3 ou inferior
SXWASB24PX10001Servidor de AutomaçãoServidor AS-B Secure Boot compatível com EBO v4 ou superior (24 I/Os)
SXWASB36PX10001Servidor de AutomaçãoServidor AS-B Secure Boot compatível com EBO v4 ou superior (36 I/Os)
SXWASB24X10001Servidor de AutomaçãoServidor AS-B compatível com EBO v3 ou inferior (24 I/Os)
SXWASB36X10001Servidor de AutomaçãoServidor AS-B compatível com EBO v3 ou inferior (36 I/Os)
SXWPS24VX10001Fonte de AlimentaçãoFonte de alimentação para cada AS-P - 24V
SXWTBASW110002Base para AS-PBase necessária para fixação de cada AS-P
SXWTBPSW110001Base para AS-PBase necessária para fixação da Fonte de Alimentação do AS-P
SXWTBIOW110001Base para AS-PBase necessária para fixação dos Módulos de Expansão do AS-P
SXWAO8XXX10001Módulo de ExpansãoMóduloAO-8 de 8 Saídas Analógicas para AS-P
SXWAOV8XX10001Módulo de ExpansãoMóduloAO-V-8 de 8 Saídas Analógicas (0-10VDC) para AS-P
SXWDI16XX10001Módulo de ExpansãoMódulo DI-16 de 16 Entradas Digitais para AS-P
SXWDOA12X10001Módulo de ExpansãoMódulo DO-FA-12 de 12 Saídas Digitais Form A para AS-P
SXWDOC8XX10001Módulo de ExpansãoMódulo DO-FC de 8 Saídas Digitais Form C para AS-P
SXWRTD16X10001Módulo de ExpansãoMódulo RTD 16 de 16 Entradas Resistivas para AS-P
SXWUI16XX10001Módulo de ExpansãoMódulo UI-16 de 16 Entradas Universais para AS-P

Controladores MP-C

O MP-C é um controlador IP voltado para aplicações que exigem maior quantidade de pontos de I/O. Ele é normalmente utilizado em equipamentos de maior porte, como centrais de ar (AHU), chillers, bombas e sistemas que precisam de mais entradas e saídas analógicas ou digitais.

ReferênciaTipoDescrição
SXWMPC15A10001ControladorSpaceLogic MP-C-15A via BACnet IP com 15 I/O (8 Ub, 6 DO Triac, 1 Relé de Alta Potência e 1 Serial SensorBus ou Modbus)
SXWMPC18A10001ControladorSpaceLogic MP-C-18A via BACnet IP com 18 I/O (10 Ub, 4 DO Triac, 3 DO Relé, 1 DO Relé de Alta Potência e 1 Serial SensorBus ou Modbus)
SXWMPC18B10001ControladorSpaceLogic MP-C-18B via BACnet IP com 18 I/O (10 Ub, 8 DO Triac e 1 Serial SensorBus ou Modbus)
SXWMPC24A10001ControladorSpaceLogic MP-C-24A via BACnet IP com 24 I/O (16 Ub, 4 Uc, 4 DO Relé e 1 Serial SensorBus ou Modbus)
SXWMPC36A10001ControladorSpaceLogic MP-C-36A via BACnet IP com 36 I/O (20 Ub, 8 Uc, 8 DO Relé e 1 Serial SensorBus ou Modbus)
SXWMPCDSP10001AcessórioDisplay para Spacelogic MP-C
SXWBTAECXX10001AcessórioAdaptador Bluetooth para conexão com App Building Commission

Controladores RP-C e RP-V

Os RP-C são controladores IP compactos e otimizados para controle de zonas individuais, como fan coils, caixas VAV, iluminação e persianas. Ele se destaca pela facilidade de expansão através do RoomBus. Já o RP-V é uma versão especializada do RP-C, que possui atuador de damper e sensor diferencial de pressão embutidos, sendo ideal para aplicação direta em caixas VAV.

ReferênciaTipoDescrição
SXWRCF12A10002ControladorSpaceLogic RP-C-12A via BACnet IP com 12 I/O (8 Ub, 4 DO Relé SSR e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus)
SXWRCF12B10002ControladorSpaceLogic RP-C-12B via BACnet IP com 12 I/O (8 Ub, 3 DO Relé, 1 Relé de Alta Potência e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus)
SXWRCF12C10002ControladorSpaceLogic RP-C-12C via BACnet IP com 12 I/O (4 Ub, 4 DO Relé SSR, 3 DO Relay, 1 Relé de Alta Potência e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus)
SXWRCF16A10003ControladorSpaceLogic RP-C-16A via BACnet IP com 16 I/O (8 Ub, 4 DO Relé SSR, 3 DO Relay, 1 Relé de Alta Potência e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus)
SXWRCF16B10001ControladorSpaceLogic RP-C PRO via BACnet IP com 16 I/O (8 Ub, 4 DO Relé SSR, 3 DO Relay, 1 Relé de Alta Potência e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus)
SXWRPV5A10001ControladorSpaceLogic RP-V-5A via BACnet IP com 5 I/O (2 Ub, 3 Relé SSR e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus) com Damper e Sensor de Pressão
SXWREDAMPD10001Módulo de ExpansãoMódulo RP-C para Iluminação DALI (RoomBus)com Power Distribution + 4 DI
SXWREDALI110001Módulo de ExpansãoMódulo RP-C para Iluminação DALI (RoomBus) + 4 DI
SXWREB2LVPD10001Módulo de ExpansãoMódulo RP-C para Persianas (RoomBus) 2 canais 24 VDC + 4 DI
SXWREB4HVPD10001Módulo de ExpansãoMódulo RP-C para Persianas (RoomBus) 4 canais 230 VAC + 4 DI
SXWRESMI2LVPD10001Módulo de ExpansãoMódulo RP-C para Persianas SMI (RoomBus) 2 canais 24 VDC + 4 DI
SXWRESMI4HVPD10001Módulo de ExpansãoMódulo RP-C para Persianas SMI (RoomBus) 4 canais 230 VAC + 4 DI
SXWRE010410001Módulo de ExpansãoMódulo RP-C para Iluminação dimmer (RoomBus) 0-10V + 4 DI
SXWRE0104PD10001Módulo de ExpansãoMódulo RP-C para Iluminação dimmer (RoomBus) 0-10V com Power Distribution + 4 DI
SXWHHREL10001Módulo de ExpansãoMódulo RP-C com Saída Relé (RoomBus) 10 DO + 12 DI
SXWREKNX10001Módulo de ExpansãoMódulo de Extensão KNX via Modbus
SXWREMSBLE10001SensorMódulo RP-C Multi-Sensor Movimento + Luminosidade (RoomBus)
SXWREISBLE10001SensorInsight-Sensor (RoomBus) de Contagem de pessoas + Movimento, Luminosidade, Ruído Sonoro, Temperatura e Umidade
SXWRPCCONWWPOWAcessórioConector de Alimentação (pacote com 100)
SXWRPCCONWWLIGHTPDAcessórioConector Saída Iluminação com Power Distribution (pacote 50)
SXWRPCCONWDIAcessórioConector Entrada Digital (pacote 100)
SXWRPCCONWWLIGHTAcessórioConector Saída de Iluminação (pacote 100)
SXWRPCCONWBLLVAcessórioConector Persianas 24 VDC (pacote 50)
SXWRPCCONWBLHVAcessórioConector Persianas 230 VAC (pacote 50)
SXWRPCCONWBLSMIAcessórioConector Persianas SMI (pacote 50)
SXWRPCCONWWLIGHT2AcessórioConector Saída Iluminação 0-10V (pacote 100)
SXWRPCCONWWRELAcessórioConector Saída de Relé (pacote 100)

IP-IO (Remote IP-I/O Modules)

Os módulos IP-IO são expansões remotas via rede IP (BACnet IP). Eles permitem adicionar mais entradas e saídas digitais ou universais em locais distantes do controlador principal, sem a necessidade de cabeamento tradicional de I/O. São ideais quando você precisa expandir pontos em áreas afastadas.

ReferênciaTipoDescrição
SXWIPIOAA10001Módulo de ExpansãoMódulo IP-IO-DI10 - 10 Entradas Digitais
SXWIPIOBA10001Módulo de ExpansãoMódulo IP-IO-UIO10 - 10 Entradas Universais
SXWIPIOCA10001Módulo de ExpansãoMódulo IP-IO-UIO5DOFA4 - 5 Ub, 5 Relé Form A e 3 Relés de Alta Performance

EasyLogic MP-C e RP-C

A linha EasyLogic oferece versões mais acessíveis e econômicas dos controladores MP-C e RP-C. Eles utilizam comunicação BACnet MS/TP, mantendo boa funcionalidade para controle de equipamentos centrais (MP-C) e de zonas individuais como fan coils e VAV (RP-C).

ReferênciaTipoDescrição
SXWRCF12AM10001ControladorEasyLogic RP-C-12A-M via BACnet MS/TP com 12 I/O (8 Ub, 4 DO SSR Relay e 1 Serial SensorBus ou Modbus)
SXWRCF12BM10001ControladorEasyLogic RP-C-12B-M via BACnet MS/TP com 12 I/O (8 Ub, 3 DO Relay, 1 HP Relay e 1 Serial SensorBus ou Modbus)
SXWRCF16AM10001ControladorEasyLogic RP-C-16A-M via BACnet MS/TP com 16 I/O (8 Ub, 4 DO Relé SSR, 3 DO Relé, 1 Relé de Alta Performance e 1 Serial SensorBus ou Modbus)
SXWMPC24AM10001ControladorEasyLogic MP-C-24A-M via BACnet MS/TP com 24 I/O (20 Ub, 4 DO Relé)
SXWMPC36AM10001ControladorEasyLogic MP-C-36A-M via BACnet MS/TP com 36 I/O (28 Ub e 8 DO Relé)
SXWRPV5CM10001ControladorEasyLogic RP-V-5C-M via BACnet MS/TP com 5 I/O (2 Ub, 3 DO Relé SSR e 1 Serial SensorBus ou Modbus) com Atuador de Damper e Sensor Diferencial de Pressão Embutidos
SXWRIOF12AM10001Módulo de ExpansãoEasyLogic RP-IO-12A-M via BACnet MS/TP com 12 I/O (8 Ub e 4 DO Relé SSR)
SXWRIOF16EM10001Módulo de ExpansãoEasyLogic RP-IO-16E-M via BACnet MS/TP com 16 I/O (16 Ub)

IHMs

As IHMs são telas touch screen instaladas em painéis ou paredes que permitem que os operadores visualizem, controlem e monitorem o sistema de automação predial de forma local e prática.

ReferênciaTipoDescrição
SXWADBUND10013IHMIHM Advanced Display v3 de 10 polegadas - IP54
HMIST6400SLIHMIHM Operator Display, 7 polegadas, BACnet IP
SXWADWIFI10002AcessórioMódulo Wifi para Advanced Display v3
SXWADUSBC10003AcessórioCabo USB para Advanced Display v3 - 3m

Acessórios Adicionais

ReferênciaTipoDescrição
SXWISORS48510001AcessórioAdaptador isolado RS-485
SXWNISORS48510001AcessórioAdaptador não-isolado RS-485
SXWNISORS485P10001AcessórioAdaptador não-isolado RS-485 com alimentação Room Bus
SXWZBAUSB10001AcessórioAdaptador Zigbee
SXWUSBCRA10001AcessórioSuporte de Instalação para Adaptador Zigbee
SXWUSBCBL10002AcessórioCabo para Adaptador Zigbee - 3m
SXWKITASX10001KitAutomation Server Hardware Kit

Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)

Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil