Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Painéis PIX RoF

Painéis de média tensão até 17,5 kV com carro para extração/inserção de disjuntor

Parte de Set Series

PIX_RoF dispõe de um simples sistema de inserção / extração sem a necessidade de um carrinho separado. É a extensão da linha PIX com performance elétrica de até 17,5kV/31,5kA/2500A. Equipado com um disjuntor à vácuo (EasyPact EXE e/ou HVX), também possui outras opções de carrinho como o metering truck (carro com TPs montados) e o link truck (carro para seccionamento).

Painéis PIX RoF
  • Características

    • Performance de 17.5kV,31,5 kA e 2500A
    • Design de barramento único
    • Maior classificação em continuidade de serviço LSC 2B-PM
    • Classificação para arco interno (IAC) AFLR 31.5kA/1s em acordo com a IEC62271-200
    • Disjuntor classe E2,M2,C2 (Cabos e Bancos de Capacitores)
    • Até 2 jogos de TP e 6 cabos/fases
    • Chave de terra integrada com corrente de fechamento



    Benefícios

    • Alta Performance
    • Continuidade de serviço
    • Aproveitamento de espaço
    • Segurança
    • Baixo custo de manutenção
    • Tempo de instalação reduzido
    • Intuitivo
    • Gerenciamento inteligente da chave

    Aplicações

    • Empreendimentos comerciais e industriais
    • Concessionárias
    • Indústria
    • infraestrutura
    • Óleo & Gás
    • Mineração

Conheça o EcoStruxure™

Um sistema único de IoT que permite conectar todo seu negócio digitalmente. Descubra o valor em torno da segurança, confiabilidade, eficiência, sustentabilidade e conectividade para o seu negócio.

Fale conosco

Tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de nos enviar para melhorar sua experiência?

FAQ

Dúvidas? Encontre a resposta que você está procurando no nosso FAQ online.

Onde Comprar

Procure aqui um distribuidor ou revendedor mais próximo da sua localização.

Green Premium

Entenda aqui o significado de um produto com selo Green Premium.

Conheça a EasyLine

Acesse nossa loja virtual e adquira nossa linha econômica.
Comparar produtos: /