Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Condensadores

Transferência de calor especificamente projetada para produtos de refrigeração por corredor e para toda a sala

Adapta-se às características do sistema para maximizar a disponibilidade dos sistemas de refrigeração para linhas e salas.

Schneider Electric APC Brand
Condensadores schneider.label Transferência de calor especificamente projetada para produtos de refrigeração por corredor e para toda a sala
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76072

          ACCD76072

          Condensador de 20 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76073

          ACCD76073

          Condensador de 27 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76074

          ACCD76074

          Condensador de 32 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76075

          ACCD76075

          Condensador de 42 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76076

          ACCD76076

          Condensador de 60 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76077

          ACCD76077

          Condensador de 65 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76078

          ACCD76078

          Condensador de 88 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76079

          ACCD76079

          Condensador de 101 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76080

          ACCD76080

          Condensador de 127 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACCD76082

          ACCD76082

          Condensador de 178 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz