Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

EasyPact EXE

Disjuntores MT à vácuo para tensões até 17,5kV

Solução para montadores de painéis de média tensão. Projetado para conectar infraestruturas prediais ou plantas industriais à rede elétrica.

EasyPact EXE
      • 50 products available

        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172006A1B

          EXE172006A1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17,5kV 95kVp 20kA 3s 630A 145 IEC
        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172006B1B

          EXE172006B1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17.5kV 95kVp 20kA 3s 630A 185 IEC
        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172006K1B

          EXE172006K1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17.5kV 95kVp 20kA 3s 630A 150 IEC
        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172006L1B

          EXE172006L1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17.5kV 95kVp 20kA 3s 630A 210 IEC
        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172008A1B

          EXE172008A1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17,5kV 95kVp 20kA 3s 800A 145 IEC
        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172008B1B

          EXE172008B1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17.5kV 95kVp 20kA 3s 800A 185 IEC
        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172008K1B

          EXE172008K1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17.5kV 95kVp 20kA 3s 800A 150 IEC
        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172008L1B

          EXE172008L1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17.5kV 95kVp 20kA 3s 800A 210 IEC
        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172012A1B

          EXE172012A1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17,5kV 95kVp 20kA 3s 1250A 145 IEC
        • Melhor preço
          Schneider Electric EXE172012B1B

          EXE172012B1B

          Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17.5kV 95kVp 20kA 3s 1250A 185 IEC