Altistart 01
Soft starters para máquinas simples, Altistart 01 é um conversor de partida e parada progressivas (softstart) para motores monofásicos ou trifásicos de 0,37 a 15 kW
Complete range of motor soft starters from 0.37 kW (3 A) to 900 kW (1200 A) that reduces mechanical stress on your machines.
Soft starters para máquinas simples, Altistart 01 é um conversor de partida e parada progressivas (softstart) para motores monofásicos ou trifásicos de 0,37 a 15 kW
Soft starters para os tipos mais comuns de aplicações entre 4kW e 400kW
Soft starters de alta performance de 4 kW a 1200 kW