Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric ACRD602P

Ver todos Produtos InRow: expansão direta

Produtos InRow: expansão direta - ACRD602P

Schneider Electric ACRD602P
Ver todos Produtos InRow: expansão direta
Produtos InRow: expansão direta - ACRD602P

Unidade refrigerada por ar InRow RD de 600 mm, 380-415 V, 50/60 Hz, com umidificador

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Unidade refrigerada por ar InRow RD de 600 mm, 380-415 V, 50/60 Hz, com umidificador
    Inclui
    Chave de porta , Guia de Instalação , Gerenciamento de rede integrado , Placa de Gerenciamento de Rede , Manual de Operações e Manutenção , Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Pedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados
    Distribuição do Produto
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Argentina , Armênia , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahrein , Bangladesh , Bielorússia , Bélgica , Benin , Butão , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camboja , Camarões , República Central Africana , Chade , Chile , China , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Ilhas Cook , Costa do Marfim , Croácia , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , Timor Leste , Egito , Guiné Equatorial , Eritreia , Estônia , Etiópia , Fiji , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guiné , Hong Kong , Hungria , Islândia , India , Indonésia ,  Irã  , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , CORÉIA, REPÚBLICA DA , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Malavi , Malásia , Mali , Malta , Mauritânia , Moldávia , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia , Nepal , Holanda , Nova Zelândia , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Papua Nova Guiné , Paraguai , Polônia , Portugal , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Tunísia , Turquia , Turquimenistão , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Uruguai , Uzbequistão , VIET NÃ , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Geral
    Valor de umidificação
    6.6 libras/hora
    Tipo de Compressor
    Rolar
    Padrões de Saída de Ar
    Horizontal
    Tomada de Ar
    Retorno Traseiro
    Fluxo do Ar
    4000.0
    Consumo de Pico Amp
    28
    Capacidade da Bomba de Condensação
    32.0
    Materiais de tubulações
    Cobre
    Diâmetro do duto de fornecimento
    0.75
    Diâmetro do duto de retorno
    0.75
    Entrada
    Número de Fontes de Alimentação
    1
    Tensão nominal de entrada
    400 3PH
    Potência de Entrada
    20200 W
    Frequência de entrada
    50/60 Hz
    Altura do Rack
    42 U
    Tipo de Conexão de Entrada
    Conexão através de bornes 4 fios (3F + T)
    Comunicação & Gerenciamento
    Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
    Alarme sonoro
    Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade
    Físico
    Dimensões máximas de altura
    1991.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    600.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    1070.0 mm
    Peso Líquido
    402.0 kg
    Peso para Transporte
    447.0 kg
    Altura para Transporte
    2166.0 mm
    Largura para Transporte
    850.0 mm
    Largura (com embalagem)
    1137.0 mm
    Cor
    Preto
    Unidades por pallet
    1.0
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    -20 - 50 °C
    Umidade Relativa de Operação
    5 - 95 %
    Elevação de Operação
    0-3000 metros
    Ruído audível a um metro da superfície ou unidade
    84.000 dB
    Conformidade
    Aprovações
    C-Tick , CE , EAC
    Garantia Padrão
    1 ano (só peças) , 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    InRow Direct Expansion Product Brochure (Versão 1)
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    InRow RD 600mm Operation and Maintenance Manual (Versão 2)
    InRow RD 600 mm Installation Manual (Versão 1)
    Data 07/02/19
    Tamanho 5.8 MB
    InRow RD 600 mm Management Information Base (Versão 0)
    InRow Cooling Products Unpacking Guide (Versão 3)
    InRow RD 600mm User Guide (Versão 0)
    Data 08/02/19
    Tamanho 1.7 MB
    InRow RC and RD 600 mm Release Notes v6.3.5 (Versão 2)
    InRow RD600/RC600 Series Modbus Register Map (Versão 1)
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ACRD600P-601P-602P - InRow-RD, 600mm Air Cooled with Humidifier (Versão 1)
    Cooling Unit InRow RD Schneider Electric-BIM Model-ACRD600P-601P-602P-InRow-RD 600mm Air Cooled with Humidifier (Versão 0)
    Guia de especificações
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    InRow DX Gen 2 Technical Specifications (Versão 1)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    InRow Air Cooled 600mm Products EC Declaration of Conformity (Versão 0)
    Especificações para concorrências
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    InRow DX Guide Specifications (Versão 1)
    Data 09/02/19
    Tamanho 386.1 KB
    Data 09/02/19
    Tamanho 18.9 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.