Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric BE600M1-LM

Ver todos Back-UPS

Back-UPS - BE600M1-LM

Schneider Electric BE600M1-LM
Ver todos Back-UPS
Back-UPS - BE600M1-LM

Nobreak Back-UPS ES APC 600 VA, 120 V, 1 porta de carga USB

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Adicionar a Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Nobreak Back-UPS ES APC 600 VA, 120 V, 1 porta de carga USB
    Inclui
    Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas  , Barbados  , Belize , Bermudas , Bolívia , Brasil , Cabo Verde , Chile , Colômbia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Equado , El Salvador , Ilhas Malvinas , Granada , Guatemala , Guiana , Haiti , Honduras , Jamaica , México , Antilhas Holandesas , Nicarágua , Panamá , Paraguai , Peru , Porto Rico , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Trinidad e Tobago , Uruguai , Venezuela , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS)
    Saída
    Capacidade de Potência de Saída
    330 Watts / 600 VA
    Potência Máxima Configurável (Watts)
    330 Watts / 600 VA
    Tensão nominal de saída
    120V
    Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60 Hz +/-3 Hz
    Standby
    Tipo de Forma de Onda
    Senoidal aproximada
    Conexões de Saída
    (2) NEMA 5-15R (Surge Protection) , (5) NEMA 5-15R (Battery Backup)
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    120V
    Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
    Comprimento do Cabo
    1.52 metros
    Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    92 - 139 V
    Baterias & Tempo de operação
    Tipo de bateria
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
    Tempo de recarga típico
    10 hora(s)
    Baterias sobressalentes
    APCRBC154
    Comunicação & Gerenciamento
    Porta de interface
    USB
    Painel de controle
    Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga
    Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
    Proteção contra surtos e filtragem
    Classe de surto de energia
    490 Joules
    Filtragem
    Filtragem constante de ruídos multipolares: 5% de sobretensão passante de IEEE: tempo de resposta de limitador: instantâneo
    Físico
    Dimensões máximas de altura
    139.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    274.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    105.0 mm
    Peso Líquido
    3.49 kg
    Peso para Transporte
    3.81 kg
    Altura para Transporte
    196.0 mm
    Largura para Transporte
    363.0 mm
    Largura (com embalagem)
    168.0 mm
    Unidades na Embalagem de Transporte
    2.0
    Peso da Embalagem de Transporte
    8.4 kg
    Código SCC
    1073130433652 2
    Unidades por pallet
    60.0
    Peso de pallet
    229.0 kg
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    0 - 40 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 90 %
    Elevação de Operação
    0-3000 metros
    Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
    Elevação de Armazenamento
    0-15000 metros
    Ruído audível a um metro da superfície ou unidade
    35.000 dB
    Dissipação térmica on-line
    16.000 BTU/Hora
    Conformidade
    Aprovações
    FCC parte 15 classe B , V NOMINAL , UL 1778 , cTUVus
    Garantia Padrão
    3 anos para reparo ou substituição
    Política de proteção dos equipamentos
    Tempo de vida : $75000
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Back-UPS BE600M1/600M1-LM/670M1, BN650M1/650M1-CA/675M1 (Versão 3)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    FCC Part 15 for BACK-UPS ES/NS 600/650/675VA, 120V,1 USB CHARGING PORT (Versão 0)
    cTUVus certificate for BACK-UPS ES/NS 600/650/675VA, 120V,1 USB CHARGING PORT (Versão 0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.