Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EXESHRP0

Família: EasyPact EXE

Withdrawability

EXESHRP0

Schneider Electric EXESHRP0
Família: EasyPact EXE

Withdrawability

EXESHRP0

Shutter Ramp Thermo Plastic CD 205mm Beam 482 mm

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    EasyPact EXE
    tipo de produto ou componente
    Shutter ramp
    Complementar
    distância de intercontato
    205 mm
    Meio ambiente
    material
    Thermoplastic black
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 2
    peso do produto
    0.6 kg
    Operações e descrições
    Operation
    400
    descrição da operação
    Montagem e teste
    Duration of operation
    0
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/08/18
    Tamanho 4.6 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/09/18
    Tamanho 13.1 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.